(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ประกอบด้วย โคบอลต์ 5% โดยมี ทนความร้อน เพิ่มขึ้นถึง 650 องศาและสามารถใช้เพื่อกำหนดเป้าหมาย ไม้ ไปจนถึง วัสดุ ไม้ ได้หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน:ไม้.
[วัสดุ]
· โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าไฮสปีด-CO)
รหัสสินค้า |
---|
63300300 |
63300400 |
63300500 |
63300600 |
63300700 |
63300800 |
63300900 |
63301000 |
63301100 |
63301200 |
63301400 |
63301600 |
63301800 |
63302000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 356.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 33 | 61 | 3 | 766-5491 | ||
฿ 356.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | 43 | 75 | 4 | 766-5504 | ||
฿ 387.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 52 | 86 | 5 | 766-5512 | ||
฿ 400.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 57 | 93 | 6 | 766-5521 | ||
฿ 506.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 7 | 69 | 109 | 7 | 766-5539 | ||
฿ 564.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 75 | 117 | 8 | 766-5547 | ||
฿ 751.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 | 81 | 125 | 9 | 766-5555 | ||
฿ 760.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 87 | 133 | 10 | 766-5563 | ||
฿ 882.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 11 | 94 | 142 | 10 | 766-5571 | ||
฿ 1,045.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 101 | 151 | 10 | 766-5580 | ||
฿ 2,331.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 14 | 108 | 160 | 10 | 766-5598 | ||
฿ 2,641.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 120 | 178 | 10 | 766-5601 | ||
฿ 3,285.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 18 | 120 | 178 | 10 | 766-5610 | ||
฿ 4,654.17 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 120 | 178 | 10 | 766-5628 |
กำลังโหลด …
รุ่น รองรับการใช้งาน | สว่านไฟฟ้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง