(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เม็ด สารขัดถู เพชรที่เหมาะสำหรับการเจาะกระเบื้องจะถูกจัดเรียงไว้รอบ ๆ คมตัด
·วิธีการผลิตเพชรแบบเรียงชั้นสามารถ การอัดรีด อาร์เรย์ของเพชร เม็ดขัด ใหญ่ได้ซึ่งช่วยป้องกันการอุดตันดังนั้นจึงมีความคมที่มั่นคงและมี ความทนทาน สูง
·สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องจับ ใบมีดลบคม
·สามารถใช้ได้ทั้งแบบแห้งและแบบเปียก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:กระเบื้องดินเผากระเบื้องฝรั่งกระเบื้องซีเมนต์กระเบื้องพอร์ซเลนหินอ่อนเทียม.
[วัสดุ]
· ใบมีดลบคม:เพชร อุตสาหกรรม
·ส่วน ปลาย ขาพิน กลาง:ปลาย คาร์ไบด์
[รุ่นที่ รองรับการใช้งาน]
· ดอกสว่าน กระแทก น้ำหนักเบา เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ( โหมด การหมุน)
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 147 | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 35 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4986362050319 | รหัสของทรัสโก้ | 412-4391 | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 2.5 |
ก้าน | SDS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง