1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CoroDrill 460 (ชนิด การหล่อลื่น ด้านใน)

SDV INDEXABLE TOOLS

CoroDrill 460 (ชนิด การหล่อลื่น ด้านใน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,483.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน ตัน คาร์ไบด์ อเนกประสงค์สูง
·เนื่องจากสามารถใช้เพียงหน่วยเดียวในการเจาะรูใน วัสดุชิ้นงาน ประเภทใดก็ได้จึงสามารถลดสินค้าคงคลังของการ ดอกสว่าน และลดเวลาในการติดตั้งได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะผสมเบา
·สำหรับการเจาะ ชิ้นงาน ทุกชนิด
·สำหรับเจาะชิ้นงาน แบบผสม

รหัสสินค้า
460.1-0805-040A1-XM-GC34
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,483.34

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D(มิลลิเมตร) 8.05 ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 103
ประเภทการเคลือบผิว TiAlN รหัสของทรัสโก้ 608-5636