1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน (นิ้ว) โฮลเดอร์

ดอกสว่าน (นิ้ว) โฮลเดอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,557.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภทตั้งแต่ เครื่องกลึง อัตโนมัติไปจนถึง เครื่องกลึง NC
·ตัว โฮลเดอร์ สำหรับการตัดชิ้นงานสำเร็จรูป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตัว โฮลเดอร์ สำหรับการตัดชิ้นงานสำเร็จรูป
[วัสดุ]
· เหล็กกล้าชนิดพิเศษ

รหัสสินค้า
KBT10
KBT20
KBT30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ สเปค จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 2,557.98

CUTTING BITS 1 ชิ้น 12 วัน 13115164967521129862361-7700บิตที่ รองรับการใช้งาน:KBTB11 ชิ้น

฿ 2,753.37

CUTTING BITS 1 ชิ้น 19 วัน 15120204967521090391361-7718บิตที่ รองรับการใช้งาน:KBTB21 ชิ้น

฿ 3,176.71

CUTTING BITS 1 ชิ้น 12 วัน 17140204967521091206361-7726บิตที่ รองรับการใช้งาน:KBTB31 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ โฮลเดอร์ จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1 ชิ้น