(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กล่องถุงมือตั้งโต๊ะ

กล่องถุงมือตั้งโต๊ะ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TDC-160-GB

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ช่องเก็บของ
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    885 × 655 × 545
  • หลอด การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ
    NA
  • JAN Code
    4930381426624
  • รหัสของทรัสโก้
    753-2776
  • ขนาดกล่องผ่าน(มิลลิเมตร)
    150 × 150 × 150
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    1 เฟส 100
  • อุปกรณ์เสริม
    บอลวาล์ว สำหรับการจ่ายก๊าซ ( ตัวเครื่อง หลัก, กล่องผ่าน), บอลวาล์ว สำหรับเรือแก๊ส (กล่องผ่าน), สายพาวเวอร์ 2 mf, เต้ารับ ภายใน / อุปกรณ์แหล่งจ่าย 100 V 15 A x 2 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ x 1, สายดิน x 1, ถุงมือ x 1 คู่
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
TDC-160-GB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 711,309.00

LABORATORY BOXES 1 ชิ้น 35 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ช่องเก็บของ
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    885 × 655 × 545
  • หลอด การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ
    NA
  • JAN Code
    4930381426624
  • รหัสของทรัสโก้
    753-2776
  • ขนาดกล่องผ่าน(มิลลิเมตร)
    150 × 150 × 150
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    1 เฟส 100
  • อุปกรณ์เสริม
    บอลวาล์ว สำหรับการจ่ายก๊าซ ( ตัวเครื่อง หลัก, กล่องผ่าน), บอลวาล์ว สำหรับเรือแก๊ส (กล่องผ่าน), สายพาวเวอร์ 2 mf, เต้ารับ ภายใน / อุปกรณ์แหล่งจ่าย 100 V 15 A x 2 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ x 1, สายดิน x 1, ถุงมือ x 1 คู่
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วยการใช้อุปกรณ์ขจัดน้ำที่เป็นเอกลักษณ์กะทัดรัดและทรงพลังของ dry-cabi ผลิตภัณฑ์ จะได้รับบรรยากาศที่แห้งซึ่งจุดน้ำค้างอยู่ที่ -40 ° C หรือต่ำกว่าโดยไม่ต้องใช้ก๊าซเฉื่อย(เมื่อความชื้นในที่ ภายนอกอาคาร 75% RH หรือน้อยกว่า)
·นอกจากนี้ยังมี รุ่น สำหรับจุดน้ำค้างที่ -20 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ทำงานในบรรยากาศที่แห้ง
·การกำหนดรูปแบบของ ตัวทำปฏิกริยา ประกอบ ถ่าน และ ตัวเก็บประจุ ฯลฯ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TDC-160-GB

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ช่องเก็บของ
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    885 × 655 × 545
  • หลอด การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ
    NA
  • JAN Code
    4930381426624
  • รหัสของทรัสโก้
    753-2776
  • ขนาดกล่องผ่าน(มิลลิเมตร)
    150 × 150 × 150
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    1 เฟส 100
  • อุปกรณ์เสริม
    บอลวาล์ว สำหรับการจ่ายก๊าซ ( ตัวเครื่อง หลัก, กล่องผ่าน), บอลวาล์ว สำหรับเรือแก๊ส (กล่องผ่าน), สายพาวเวอร์ 2 mf, เต้ารับ ภายใน / อุปกรณ์แหล่งจ่าย 100 V 15 A x 2 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ x 1, สายดิน x 1, ถุงมือ x 1 คู่
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
TDC-160-GB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 711,309.00

LABORATORY BOXES 1 ชิ้น 35 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1