(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NDO-420 |
NDO-520 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ปริมาณภายใน (L) | ขนาด ความกว้าง ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายนอก ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายนอก ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63,973.00 |
DRY RECEPTADES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 91 | 561 | 620 | 822 | 483-7487 | 53 | 1 หน่วย | ||
฿ 74,870.00 |
DRY RECEPTADES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 | 711 | 671 | 872 | 483-7509 | 58 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ระบบ พาความร้อนตามธรรมชาติ
·ด้วยความสามารถในการปิดผนึกที่ปรับปรุงใหม่และประสิทธิภาพของ ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน ทำให้ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิได้ถึง 300 ° C (270 ° C สำหรับประเภท W)
·นอกจากนี้ การใช้พลังงาน จะลดลงถึง 15% (เมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไปของเรา)
·ประเภท 420 W และ 520 W มีหน้าต่างสังเกตการณ์
·ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน การทำความร้อน เกินชนิดตัวแปรตาม มาตรฐาน
·มี ฟังก์ชั่น จับเวลาและ ฟังก์ชั่น โปรแกรมตาม มาตรฐาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์อบแห้งแก้ว
·ผงแห้งเช่น เซรามิก และแร่
·การอบแห้งเซมิคอนดักเตอร์หรือการแปรรูปด้วยความร้อนสำหรับการอบ แผ่นวงจร เป็นต้น
รหัสรุ่น |
---|
NDO-420 |
NDO-520 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ปริมาณภายใน (L) | ขนาด ความกว้าง ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายนอก ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายนอก ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63,973.00 |
DRY RECEPTADES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 91 | 561 | 620 | 822 | 483-7487 | 53 | 1 หน่วย | ||
฿ 74,870.00 |
DRY RECEPTADES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 | 711 | 671 | 872 | 483-7509 | 58 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง