(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BTC-1X3 |
BTC-2X4 |
BTC-3X5 |
BTC-4X6 |
BTC-5X7 |
BTC-6X8 |
BTC-7X10 |
BTC-8X11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 534.00 |
RESIN TUBES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | 3 | 4562111600006 | 419-7500 | 12.6 | 1M | ||
฿ 651.00 |
RESIN TUBES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 4 | 4562111600013 | 419-7518 | 18.8 | 1M | ||
฿ 866.00 |
RESIN TUBES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 5 | 4562111600020 | 419-7526 | 25.1 | 1M | ||
฿ 1,063.00 |
RESIN TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 6 | 4562111600037 | 419-7534 | 31.4 | 1M | ||
฿ 1,289.00 |
RESIN TUBES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 7 | 4562111600044 | 419-7542 | 37.7 | 1M | ||
฿ 1,519.00 |
RESIN TUBES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 8 | 4562111600051 | 419-7551 | 44 | 1M | ||
฿ 2,750.00 |
RESIN TUBES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7 | 10 | 4562111600068 | 419-7569 | 80.1 | 1M | ||
฿ 2,980.00 |
RESIN TUBES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 11 | 4562111600075 | 419-7577 | 89.5 | 1M |
[คุณสมบัติ]
· สายยาง ยาง ทนความร้อน น้ำมัน และ ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ในสาขาการวิจัยและสำหรับงาน อุตสาหกรรม
รหัสรุ่น |
---|
BTC-1X3 |
BTC-2X4 |
BTC-3X5 |
BTC-4X6 |
BTC-5X7 |
BTC-6X8 |
BTC-7X10 |
BTC-8X11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 534.00 |
RESIN TUBES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | 3 | 4562111600006 | 419-7500 | 12.6 | 1M | ||
฿ 651.00 |
RESIN TUBES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 4 | 4562111600013 | 419-7518 | 18.8 | 1M | ||
฿ 866.00 |
RESIN TUBES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 5 | 4562111600020 | 419-7526 | 25.1 | 1M | ||
฿ 1,063.00 |
RESIN TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 6 | 4562111600037 | 419-7534 | 31.4 | 1M | ||
฿ 1,289.00 |
RESIN TUBES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 7 | 4562111600044 | 419-7542 | 37.7 | 1M | ||
฿ 1,519.00 |
RESIN TUBES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 8 | 4562111600051 | 419-7551 | 44 | 1M | ||
฿ 2,750.00 |
RESIN TUBES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7 | 10 | 4562111600068 | 419-7569 | 80.1 | 1M | ||
฿ 2,980.00 |
RESIN TUBES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 11 | 4562111600075 | 419-7577 | 89.5 | 1M |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง