(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พลั่ว ฟลูออโรเรซิ่น

พลั่ว ฟลูออโรเรซิ่น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 6,418.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NR0271-01
NR0271-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดมาตรา คราด
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 9,766.00

SCOOPS 1 ชิ้น 12 วัน 4562305542075 754-9059 283 ความกว้าง 115 x ยาว 168 (140) x ลึก 55 1 ชิ้น

฿ 6,418.00

SCOOPS 1 ชิ้น 10 วัน 4562305542082 754-9067 240 กว้าง 90 x ยาว 110 x ลึก 45 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฟลูออโรเรซิ่น ทั้งหมด (PTFE) พลั่ว
· ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
·ส่วนที่ มือจับ เป็นแกน แบบกลม ⌀20ที่พอดีกับมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการสุ่มตัวอย่าง
·สำหรับการ ทนสารเคมี

รหัสรุ่น
NR0271-01
NR0271-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดมาตรา คราด
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 9,766.00

SCOOPS 1 ชิ้น 12 วัน 4562305542075 754-9059 283 ความกว้าง 115 x ยาว 168 (140) x ลึก 55 1 ชิ้น

฿ 6,418.00

SCOOPS 1 ชิ้น 10 วัน 4562305542082 754-9067 240 กว้าง 90 x ยาว 110 x ลึก 45 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1