(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

พลั่ว ขนาดเล็ก ฟลูออโรเรซิ่น

พลั่ว ขนาดเล็ก ฟลูออโรเรซิ่น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ NR2153-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • JAN Code
    4562305542112
  • รหัสของทรัสโก้
    754-9091
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    135
  • ขนาดมาตรา คราด(มิลลิเมตร)
    กว้าง 20 x ยาว 80 x ลึก 18
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
NR2153-01
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 1,953.00

SCOOPS 1 ชิ้น 14 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • JAN Code
    4562305542112
  • รหัสของทรัสโก้
    754-9091
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    135
  • ขนาดมาตรา คราด(มิลลิเมตร)
    กว้าง 20 x ยาว 80 x ลึก 18
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พลั่ว มินิ ฟลูออโรเรซิ่น (PTFE) ทั้งหมด
· ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
·ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการปนเปื้อนด้วยสารเคมีใด ๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการสุ่มตัวอย่าง
·สำหรับการ ทนสารเคมี

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ NR2153-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • JAN Code
    4562305542112
  • รหัสของทรัสโก้
    754-9091
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    135
  • ขนาดมาตรา คราด(มิลลิเมตร)
    กว้าง 20 x ยาว 80 x ลึก 18
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
NR2153-01
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 1,953.00

SCOOPS 1 ชิ้น 14 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1