(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
S-100-15 |
S-110-15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เปลี่ยนเงื่อนไข | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,958.00 |
LABELS WITH HEAT | 1 แพ็ค |
250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 4560126090041 | 295-3340 | 100 ° C - 15 นาที | 1CS (250 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 1,958.00 |
LABELS WITH HEAT | 1 แพ็ค |
250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 4560126090034 | 295-3358 | 110 ° C - 15 นาที | 1CS (250 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
รหัสรุ่น |
---|
S-100-15 |
S-110-15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เปลี่ยนเงื่อนไข | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,958.00 |
LABELS WITH HEAT | 1 แพ็ค |
250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 4560126090041 | 295-3340 | 100 ° C - 15 นาที | 1CS (250 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 1,958.00 |
LABELS WITH HEAT | 1 แพ็ค |
250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 4560126090034 | 295-3358 | 110 ° C - 15 นาที | 1CS (250 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง