(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
R-90-5 |
R-95-5 |
R-121-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เปลี่ยนเงื่อนไข | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,877.00 |
LABELS WITH HEAT | 1 แพ็ค |
1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 4560126090225 | 463-5256 | 90 ° C - 5 นาที | 1CS (1,000 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 5,877.00 |
LABELS WITH HEAT | 1 แพ็ค |
1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 4560126090232 | 463-5264 | 95 ° C - 5 นาที | 1CS (1,000 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 5,877.00 |
LABELS WITH HEAT | 1 แพ็ค |
1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 4560126090249 | 463-5248 | 121 ° C / 20 นาที | 1CS (1,000 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
[คุณสมบัติ]
·ส่วนของ ไฟบอกสถานะ จะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้มเมื่อตรงตามเงื่อนไข การทำความร้อน กำหนด
·ใช้โดยวางบนวัตถุวัดอุณหภูมิ
·เงื่อนไขของการฆ่า การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ ย้อนกลับสามารถยืนยันได้ด้วยสายตา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การยืนยันการสุขาภิบาลอาหาร
รหัสรุ่น |
---|
R-90-5 |
R-95-5 |
R-121-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เปลี่ยนเงื่อนไข | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,877.00 |
LABELS WITH HEAT | 1 แพ็ค |
1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 4560126090225 | 463-5256 | 90 ° C - 5 นาที | 1CS (1,000 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 5,877.00 |
LABELS WITH HEAT | 1 แพ็ค |
1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 4560126090232 | 463-5264 | 95 ° C - 5 นาที | 1CS (1,000 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 5,877.00 |
LABELS WITH HEAT | 1 แพ็ค |
1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 4560126090249 | 463-5248 | 121 ° C / 20 นาที | 1CS (1,000 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง