(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
KS-80-20 |
KS-90-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เปลี่ยนเงื่อนไข | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,952.89 |
LABELS WITH HEAT | 1 แพ็ค |
200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 4582130422724 | 463-5221 | 80 ° C - 20 นาที | 1CS (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 2,952.89 |
LABELS WITH HEAT | 1 แพ็ค |
200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 4582130422731 | 463-5230 | 90 ° C - 20 นาที | 1CS (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
[คุณสมบัติ]
· สติ๊กเกอร์ ที่ค่อยๆเปลี่ยนโทนสีเมื่อเวลาผ่านไปโดยการประมวลผลความร้อนในอุณหภูมิที่กำหนด
·วงรีทางด้านซ้ายเป็น ไฟบอกสถานะ และวงรีทางด้านขวาคือตัวอย่างสีหลังจาก การทำความร้อนจุดไข่ปลาด้านซ้ายและด้านขวาจะกลายเป็นสีเดียวกันเมื่อได้รับความร้อนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อยืนยัน การทำความร้อน ของอาหาร
·เพื่อยืนยันการอบแห้งของจาน
·เพื่อยืนยันกระบวนการต้ม การทำความร้อน
รหัสรุ่น |
---|
KS-80-20 |
KS-90-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เปลี่ยนเงื่อนไข | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,952.89 |
LABELS WITH HEAT | 1 แพ็ค |
200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 4582130422724 | 463-5221 | 80 ° C - 20 นาที | 1CS (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 2,952.89 |
LABELS WITH HEAT | 1 แพ็ค |
200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
40 วัน | 4582130422731 | 463-5230 | 90 ° C - 20 นาที | 1CS (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง