(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

3M™ทำให้จอภาพสั้นลง

3M™ทำให้จอภาพสั้นลง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ H/SM-50

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    検査・計測器
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    φ37.5 × 99
  • JAN Code
    4519001902115
  • รหัสของทรัสโก้
    452-0068
  • มวล(ก.)
    16
  • จำนวนเนื้อหา
    1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
รหัสรุ่น
H/SM-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 1,001.47

BARRELS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    検査・計測器
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    φ37.5 × 99
  • JAN Code
    4519001902115
  • รหัสของทรัสโก้
    452-0068
  • มวล(ก.)
    16
  • จำนวนเนื้อหา
    1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กระดาษ ทดสอบที่ระบุระดับการย่อยสลายของ น้ำมัน บริโภคเป็น ค่า กรด 4 ขั้น
·ทุกคนสามารถดำเนินการตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย
·มีประโยชน์สำหรับการจัดการคุณภาพของอาหารทอด
·ป้องกันการสิ้นเปลือง น้ำมัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การจัดการคุณภาพของอาหารทอดโดยการตรวจสอบ ค่า กรดของ น้ำมัน และกำหนด เครื่องวัดระดับน้ำ การย่อยสลาย
·ใช้โดยการแช่ น้ำมัน ตั้งแต่ 160 ° C ถึง 180 ° C ระหว่างการใช้งาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ H/SM-50

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    検査・計測器
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    φ37.5 × 99
  • JAN Code
    4519001902115
  • รหัสของทรัสโก้
    452-0068
  • มวล(ก.)
    16
  • จำนวนเนื้อหา
    1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
รหัสรุ่น
H/SM-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 1,001.47

BARRELS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1