(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องเก็บของ แบน - Stocker กว้าง

กล่องเก็บของ แบน - Stocker กว้าง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,219.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
AZ-600
AZ-860
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รายละเอียดความจุ
(L)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ตัวบ่งชี้ที่จัดเก็บโดยประมาณ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,219.00

POLY TANKS 1 ชิ้น 1 วัน 62 605 4905009680122 356-0325 ถัง พลาสติกสอง ถังบรรจุสาร (18 ลิตร / 20 ลิตร) 2.39 1 ชิ้น

฿ 1,632.00

POLY TANKS 1 ชิ้น 1 วัน 92 865 4905009680139 356-0333 Polytank 18 L (4 ชิ้น), 20 L (3 ชิ้น) 3.44 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    465
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    445
  • จำนวนหน่วยที่สามารถวางซ้อนกันได้
    1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขนาดที่เหมาะสมสำหรับ แกลลอนพลาสติก ทรงแบน 18 ลิตร
·ฝาด้านบนแบนสำหรับการวางซ้อนกันอย่างมั่นคง
· เคส เก็บของอเนกประสงค์ที่สะดวกสำหรับใช้บนระเบียงหรือในพื้นที่เก็บของใต้ชายคา

รหัสรุ่น
AZ-600
AZ-860
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รายละเอียดความจุ
(L)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ตัวบ่งชี้ที่จัดเก็บโดยประมาณ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,219.00

POLY TANKS 1 ชิ้น 1 วัน 62 605 4905009680122 356-0325 ถัง พลาสติกสอง ถังบรรจุสาร (18 ลิตร / 20 ลิตร) 2.39 1 ชิ้น

฿ 1,632.00

POLY TANKS 1 ชิ้น 1 วัน 92 865 4905009680139 356-0333 Polytank 18 L (4 ชิ้น), 20 L (3 ชิ้น) 3.44 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ขนาดที่พอเหมาะสำหรับใส่ jerrycan พลาสติกขนาด 18 ลิตร
● เนื่องจากด้านบนของฝาแบนจึงมีความรู้สึกมั่นคงเมื่อซ้อนกัน

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 5
● จำนวนหน่วย: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน (PP)