(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากวัสดุเหล็กกล้าที่ทนทานพร้อมผ่านกระบวนการอบเมลามีน โดยสินค้าที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานต่างกันนี้สามารถใช้รวมกันได้หลากหลายรูปแบบ
[คุณสมบัติ]
· ฐาน: สำหรับเติมช่องเพดานหรือเป็นโครงสำหรับวางตู้ ช่วยป้องกันการล้ม ยึดด้วยสกรู (ใช้สกรูที่ติดกับบอดี้หลักของตู้) มาพร้อมกับตัวปรับระดับ
· แผ่นชั้น: เพื่อเพิ่มระดับของชั้นวางของ
· แผ่นบน: สำหรับติดบนตู้เก็บของ
รหัสสินค้า |
---|
UBW-06 |
UW-01T |
UW-01TS |
WUW-G33W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ความสูง (mm) | ความลึก (mm) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ | วัสดุ | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,276.67 | OPTION FOR BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 900 | 60 | 430 | ฐานรอง/แผ่นรอง | สีเบจ (พร้อม ก้านปรับระดับ) | 765-8028 | เหล็กกล้า | 3.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,843.33 | OPTION FOR BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 874 | 17.5 | 400 | แผงด้านบน | เปิดชั้นวางสำหรับเปิดสองครั้ง | 765-8346 | เหล็กกล้า | 2.9 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,843.33 | OPTION FOR BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 874 | 17.5 | 375 | แผงด้านบน | กระดาน | 765-8354 | เหล็กกล้า | 2.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,435.57 | OPTION FOR BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 900 | 21 | 450 | แผงด้านบน | แผงด้านบน | 765-8397 | ไม้อัด เคลือบ เรซิ่น | 4.5 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ขนาดด้านหน้าของตู้หนังสือ(มิลลิเมตร) | 900 | ความลึกมิติของตู้หนังสือ(มิลลิเมตร) | 450 | จำนวนเนื้อหา | 1 ชิ้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง