(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลมระบายความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า เสียงรบกวนต่ำ ( พัดลมระบายความร้อน เป่าลม) ประเภท มอเตอร์ ระดับพรีเมี่ยม

พัดลมระบายความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า เสียงรบกวนต่ำ ( พัดลมระบายความร้อน เป่าลม) ประเภท มอเตอร์ ระดับพรีเมี่ยม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 32,482.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
LA5 SALE
LA5T SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 33,718.00

฿ 31,469.01

BLOWERS 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 100 4560136262407 754-9466 1 หน่วย

฿ 32,482.00

฿ 30,315.45

BLOWERS 1 ชิ้น 35 วัน 3 เฟส 200 4560136262421 754-9474 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พัดลมระบายความร้อน
  • การไหลของอากาศสูงสุด(m³ / นาที) (50/60 Hz)
    17.0 / 20.0
  • ค่า เสียง (dB (A))(50/60 Hz)
    77/83
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ภายนอก(มิลลิเมตร)
    125
  • เอาต์พุต(KW)
    0.4
  • การใช้พลังงาน (50/60 hz)(W)
    400/400
  • ความดัน สถิตสูงสุด (50/60 hz)(ปาสคาล)
    1.03/1.47
  • รูปทรง พัดลมระบายความร้อน
    ฟอยล์อากาศ
  • สเปค
    ชุดค่าผสม 50/60 Hz
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การพัฒนา พัดลม ล้อ ลมที่มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าทำให้ได้ประสิทธิภาพที่เงียบอย่างน่าทึ่ง
· พัดลมระบายความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า เงียบมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานได้ดีเยี่ยมผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นการฝังอุปกรณ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เตาเผาขยะ เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง เครื่องพิมพ์เครื่องซักแห้งเครื่องกำเนิดอากาศร้อนเครื่องอัดรีดพลาสติกเครื่องจักรสำหรับการผลิตขนม ฯลฯ อุปกรณ์ทางการแพทย์การระบายความร้อนของอุปกรณ์การจ่ายอากาศและการระบายอากาศทั่วไป

รหัสรุ่น
LA5 SALE
LA5T SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 33,718.00

฿ 31,469.01

BLOWERS 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 100 4560136262407 754-9466 1 หน่วย

฿ 32,482.00

฿ 30,315.45

BLOWERS 1 ชิ้น 35 วัน 3 เฟส 200 4560136262421 754-9474 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1