(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องทำความร้อน เจ็ท BRITE robo warm

เครื่องทำความร้อน เจ็ท BRITE robo warm

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 53,961.41 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
HR120D-50HZ
HR120D-60HZ
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 53,961.41

FAR INFRARED STOVES 1 ชิ้น 40 วัน 491-5364 1 หน่วย

฿ 53,961.41

FAR INFRARED STOVES 1 ชิ้น 40 วัน 491-5372 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องทำความร้อน / เตา
  • ชนิด
    น้ำมัน อินฟราเรด
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    1 เฟส 100
  • การใช้พลังงาน(W)
    75/80
  • ความจุ ถังน้ำ(L)
    22
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    520
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    575
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    655
  • มาตรฐาน การทำความร้อน ( คอนกรีต)
    ประมาณ 71-83 ตารางเมตร
  • แนวทาง การทำความร้อน (ทำจากไม้)
    ประมาณ 52-60 ตารางเมตร
  • ความร้อน เอาต์พุต(กิโลวัตต์ / ชั่วโมง)
    14.1
  • การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง(L / ชั่วโมง)
    1.44
  • สเปค / ขนาด ตัวเครื่อง (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร)
    520 × 575 × 655
  • สเปค/ ระบบ เผาไหม้
    วิธีฉีดพ่น ความดัน สูง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· 3 หน่วยสามารถวางซ้อนกันสำหรับการจัดเก็บ
· สายพาวเวอร์ สำหรับทั้ง 2P และ 3P(ปลั๊ก Pocking)
·ดับโดยอัตโนมัติเมื่อติดผิดพลาดจุดระเบิดการเผาไหม้ผิดปกติและไม่มี น้ำมัน
·เมื่อเกิดกระแสเกินจะตัดวงจร แบบใช้ไฟฟ้า และหยุดการทำงาน
·คำเตือนเกิดขึ้นเมื่อ แรงดันไฟเลี้ยง ต่ำผิดปกติ
·เมื่อ ถังน้ำ น้ำมัน เต็มการเผาไหม้จะดำเนินต่อไป 14 ชั่วโมงขึ้นไป
·ดับโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงและช็อก
·แม้ว่า พาวเวอร์ซัพพลาย จะถูกเรียกคืนหลังจาก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ แต่ก็ป้องกันไม่ให้เริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ
·เมื่อ แรงดันไฟเลี้ยง สูงผิดปกติระหว่างการทำงานการทำงานจะหยุดลง
[การใช้]
·สำหรับสนามไดรฟ์กอล์ฟ, สถานที่จัดงาน, พิธีการ, ห้องประชุม, สถานที่จัดงานศพ, โรงงานและ โกดัง

รหัสรุ่น
HR120D-50HZ
HR120D-60HZ
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 53,961.41

FAR INFRARED STOVES 1 ชิ้น 40 วัน 491-5364 1 หน่วย

฿ 53,961.41

FAR INFRARED STOVES 1 ชิ้น 40 วัน 491-5372 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1