(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ผ้าเช็ดทำความสะอาด 3M™สำหรับแห้ง

ผ้าเช็ดทำความสะอาด 3M™สำหรับแห้ง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ D/CARAM

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ผ้าที่ปัดน้ำฝน
  • อื่น ๆ
    สำรอง
  • ขนาด
    สำหรับสื่อขนาดกลาง (M)
  • แนวตั้ง(มิลลิเมตร)
    230
  • ตามแนวนอน(มิลลิเมตร)
    670
  • JAN Code
    4549395243501
  • รหัสของทรัสโก้
    751-4131
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
D/CARAM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 697.21

MOP SPARES 1 ชิ้น 19 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เครื่องจักร 500 ครั้ง
·แม้ว่าจะล้างไปแล้ว 500 ครั้ง ผลิตภัณฑ์ นี้ยังคงรักษา เครื่องวัดระดับน้ำ ประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่นได้เทียบเท่ากับประมาณ 90% ของ ผลิตภัณฑ์ ใหม่เอี่ยม
·มีความ ความทนทาน และเสถียรภาพตามรูปแบบที่ยอดเยี่ยมและจะไม่หดตัวแม้หลังจากซักซ้ำหลายครั้ง
·ใช้โครงแบบเสาเข็มตัดที่ดีเยี่ยมในการกำจัดขยะรวมทั้งฝุ่นและ ขน ในระหว่างการซักมีประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่นที่เหนือกว่าด้วยการกำหนดค่าไมโครไฟเบอร์แบบแยกพิเศษ
·สามารถใช้กับพื้นเรียบได้ทุกประเภทรวมถึงกระเบื้อง เซรามิก พื้นหินกระเบื้อง P เป็นต้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ D/CARAM

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ผ้าที่ปัดน้ำฝน
  • อื่น ๆ
    สำรอง
  • ขนาด
    สำหรับสื่อขนาดกลาง (M)
  • แนวตั้ง(มิลลิเมตร)
    230
  • ตามแนวนอน(มิลลิเมตร)
    670
  • JAN Code
    4549395243501
  • รหัสของทรัสโก้
    751-4131
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
D/CARAM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 697.21

MOP SPARES 1 ชิ้น 19 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1