(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบกดสั่งทำรถเข็นลามือแบบขา 2 ล้อแบบจับพับได้

แบบกดสั่งทำรถเข็นลามือแบบขา 2 ล้อแบบจับพับได้

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 12,536.39 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
201NKHBS
301NKHBS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ต้านทาน โหลดไฟฟ้า
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 12,536.39

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 19 วัน 810 510 764-5082 250 1 หน่วย

฿ 13,144.00

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 35 วัน 915 615 764-5121 300 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    เหล็กกล้า
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    205
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    885
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    130
  • สเปค
    ลูกล้อหมุน, ลูกล้อคงที่ 2 ชิ้น, แบบที่จับพับได้
  • การประกอบ / เสร็จสิ้น
    ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขาพิน-type ล็อค เพื่อให้การทำงานราบรื่น
·เบรกเหมือนกับเบรกของจักรยานเพื่อให้ขนย้ายสิ่งของลงทางลาดชันได้ง่าย
·จะไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพถนนเนื่องจากมีการ ล็อค ขาพิน

รหัสรุ่น
201NKHBS
301NKHBS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ต้านทาน โหลดไฟฟ้า
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 12,536.39

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 19 วัน 810 510 764-5082 250 1 หน่วย

฿ 13,144.00

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 35 วัน 915 615 764-5121 300 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1