(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
WMP-10H-GN |
WMP-10P-GN |
WMP-12H-GN |
WMP-12P-GN |
WMP-64H-GN |
WMP-64P-GN |
WMP-75H-GN |
WMP-75P-GN |
WMP-96H-GN |
WMP-96P-GN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รายละเอียดประเภท | บทคัดย่อ | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความหนา (มิลลิเมตร) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,794.04 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | แผ่นเพลท แบน | กระดาน ชั้นวาง 1,000 x 650 | 4989999394207 | 769-2803 | 1.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,543.27 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ปิรามิด | กระดาน ชั้นวาง 1,000 x 650 | 4989999394214 | 769-2811 | 1.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,098.12 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่นเพลท แบน | กระดาน 1,200 x 600 | 4989999394221 | 769-2820 | 1.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,757.77 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ปิรามิด | กระดาน 1,200 x 600 | 4989999394238 | 769-2838 | 1.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 790.04 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่นเพลท แบน | กระดาน 600 x 400 | 4989999394245 | 769-2846 | 1.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 718.50 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ปิรามิด | กระดาน 600 x 400 | 4989999394252 | 769-2854 | 1.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,060.48 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่นเพลท แบน | กระดาน 750 x 500 | 4989999394269 | 769-2862 | 1.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 929.49 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ปิรามิด | กระดาน 750 x 500 | 4989999394276 | 769-2871 | 1.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,228.76 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่นเพลท แบน | กระดาน 900 x 600 | 4989999394283 | 769-2889 | 1.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,058.52 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ปิรามิด | กระดาน 900 x 600 | 4989999394290 | 769-2897 | 1.8 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันไม่ให้ กระดาน ชั้นวางของเกวียนเป็นรอย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการป้องกันสิ่งของบนเกวียนและ แผ่นกระดาน ชั้นวางของ
รหัสรุ่น |
---|
WMP-10H-GN |
WMP-10P-GN |
WMP-12H-GN |
WMP-12P-GN |
WMP-64H-GN |
WMP-64P-GN |
WMP-75H-GN |
WMP-75P-GN |
WMP-96H-GN |
WMP-96P-GN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รายละเอียดประเภท | บทคัดย่อ | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความหนา (มิลลิเมตร) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,794.04 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | แผ่นเพลท แบน | กระดาน ชั้นวาง 1,000 x 650 | 4989999394207 | 769-2803 | 1.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,543.27 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ปิรามิด | กระดาน ชั้นวาง 1,000 x 650 | 4989999394214 | 769-2811 | 1.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,098.12 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่นเพลท แบน | กระดาน 1,200 x 600 | 4989999394221 | 769-2820 | 1.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,757.77 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ปิรามิด | กระดาน 1,200 x 600 | 4989999394238 | 769-2838 | 1.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 790.04 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่นเพลท แบน | กระดาน 600 x 400 | 4989999394245 | 769-2846 | 1.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 718.50 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ปิรามิด | กระดาน 600 x 400 | 4989999394252 | 769-2854 | 1.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,060.48 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่นเพลท แบน | กระดาน 750 x 500 | 4989999394269 | 769-2862 | 1.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 929.49 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ปิรามิด | กระดาน 750 x 500 | 4989999394276 | 769-2871 | 1.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,228.76 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่นเพลท แบน | กระดาน 900 x 600 | 4989999394283 | 769-2889 | 1.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,058.52 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ปิรามิด | กระดาน 900 x 600 | 4989999394290 | 769-2897 | 1.8 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง