(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ON-2F |
ON-2H |
ON-5F |
ON-5H |
ON-5H-18 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ปริมาณ น้ำมัน มีประสิทธิภาพ (L) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 74,822.21 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 | 758-8518 | 10000 | 1 หน่วย | ||
฿ 74,822.21 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 | 758-8526 | 10000 | 1 หน่วย | ||
฿ 80,552.96 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 758-8534 | 12000 | 1 หน่วย | ||
฿ 80,252.32 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 758-8542 | 13000 | 1 หน่วย | ||
฿ 220,338.84 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 35 วัน | 12 | 758-8551 | 45000 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ลูกสูบของปั๊มทำงานโดยแหล่งอากาศที่สร้าง ความดัน ไฮดรอลิก 70 mpa
· น้ำหนักเบา/ กะทัดรัดและใช้งานง่าย
·มีให้เลือก 2 แบบ:ใช้มือและเดินเท้า
รหัสรุ่น |
---|
ON-2F |
ON-2H |
ON-5F |
ON-5H |
ON-5H-18 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ปริมาณ น้ำมัน มีประสิทธิภาพ (L) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 74,822.21 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 | 758-8518 | 10000 | 1 หน่วย | ||
฿ 74,822.21 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 | 758-8526 | 10000 | 1 หน่วย | ||
฿ 80,552.96 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 758-8534 | 12000 | 1 หน่วย | ||
฿ 80,252.32 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 758-8542 | 13000 | 1 หน่วย | ||
฿ 220,338.84 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 35 วัน | 12 | 758-8551 | 45000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง