(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเก็น คู่ - สเตนเลส

สเก็น คู่ - สเตนเลส

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 386.92 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
B-292
B-293
B-294
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเกลียว โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 386.92

SHACKLES 4 ชิ้น 5 วัน M6 1.67 6.2 12 6 64 12 4982970402519 293-2121 68 1 ชิ้น

฿ 929.00

SHACKLES 1 ชิ้น 12 วัน W5/16 2.45 8 16 8 88 16 4982970402526 293-2130 161 1 ชิ้น

฿ 1,611.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน W3/8 3.43 10 20 10 114 22 4982970402533 293-2148 313 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    อื่น ๆ
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สเก็น
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โซ่ ฯลฯ สามารถติดได้ง่ายโดยการเปิดและปิด ขาพิน
·ตรงกลางของ ข้อต่อฟิตติ้ง เป็นแบบหมุนที่หมุนได้อย่างอิสระ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ โซ่ สายไฟและ เชือก

รหัสรุ่น
B-292
B-293
B-294
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเกลียว โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 386.92

SHACKLES 4 ชิ้น 5 วัน M6 1.67 6.2 12 6 64 12 4982970402519 293-2121 68 1 ชิ้น

฿ 929.00

SHACKLES 1 ชิ้น 12 วัน W5/16 2.45 8 16 8 88 16 4982970402526 293-2130 161 1 ชิ้น

฿ 1,611.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน W3/8 3.43 10 20 10 114 22 4982970402533 293-2148 313 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● โซ่ สามารถติดได้อย่างง่ายดายโดยการเปิดและปิดหมุด

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)