(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ER-415 |
ER-415C |
ER-810M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว ขดลวด ไฟฟ้า (ม.) |
ความหนาของ ขดลวด ไฟฟ้า (ตารางมิลลิเมตร) |
จำนวนแกน ขดลวด ไฟฟ้า (ค) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
JAN Code | มวล (กิโลกรัม) |
คุณสมบัติ 3 | สเปค คลิป สายดิน พิกัดกระแสไฟฟ้า ค่า ปัจจุบัน | ความยาวส สเปค ขดลวด (ม.) |
ความหนาของสายไฟ (มิลลิเมตร) |
สเปค ปริมาณ คอร์/แกน ขดลวด (C) |
การกำหนดค่า ขดลวด | ติดตั้งด้านหลัก | ติดตั้งด้านรอง | ความดัน ใช้งานสูงสุด | การใช้งาน | คุณสมบัติ 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,499.70 |
WORK LIGHTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | φ15.9 × φ25.0 | 4993091100277 | 5.3 | แขวน | - | 15 | 4 | 1 | ขนาดเสร็จ 4 ( การเคลือบผิว ไนล่อน ), ตัวนำ 3.18 ( ขดลวด เหล็กกล้า ชุบสังกะสี) | G3 / 4, แผ่น ตัวเมีย หมายเลข 30 | R3/4 | 0.98 mpa | - | - | ||
฿ 21,992.00 |
WORK LIGHTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | - | - | φ19.0 × φ30.5 | 4993091100284 | 5.3 | แขวน | - | 15 | 4 | 1 | ขนาดเสร็จ 4 ( การเคลือบผิว ไนล่อน ), ตัวนำ 3.18 ( ขดลวด เหล็กกล้า ชุบสังกะสี) | G3 / 4, แผ่น ตัวเมีย หมายเลข 30 | R3 / 4 นิ้ว | 0.98 mpa | - | - | ||
฿ 6,683.80 |
WORK LIGHTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 5.5 | 1 | - | 4993091100239 | 2.7 | - | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | ป้องกันการระเบิดและอุบัติเหตุไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตย์ สามารถใช้เป็นมาตรการในการป้องกันการระเบิดในโรงงานเชื้อเพลิงเช่นเรือบรรทุกน้ำมันรถรางพิเศษ ฯลฯ และในสถานที่ต่าง ๆ เช่นโรงงานผลิตยาโรงงานเคมี ฯลฯ | นี่คือประเภทที่คดเคี้ยวด้วยตนเอง การใช้ ไกด์ สายไฟ / รองเท้าบูท ยาง / คลิปหนีบ ช่วยป้องกันการไม่ใช้งาน ดรัม/ถังน้ำมัน เมื่อใส่ในรถ ตัวยึดสายไฟจะยึดกับรายการทั้งหมดตามมาตรฐาน |
รหัสรุ่น |
---|
ER-415 |
ER-415C |
ER-810M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว ขดลวด ไฟฟ้า (ม.) |
ความหนาของ ขดลวด ไฟฟ้า (ตารางมิลลิเมตร) |
จำนวนแกน ขดลวด ไฟฟ้า (ค) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
JAN Code | มวล (กิโลกรัม) |
คุณสมบัติ 3 | สเปค คลิป สายดิน พิกัดกระแสไฟฟ้า ค่า ปัจจุบัน | ความยาวส สเปค ขดลวด (ม.) |
ความหนาของสายไฟ (มิลลิเมตร) |
สเปค ปริมาณ คอร์/แกน ขดลวด (C) |
การกำหนดค่า ขดลวด | ติดตั้งด้านหลัก | ติดตั้งด้านรอง | ความดัน ใช้งานสูงสุด | การใช้งาน | คุณสมบัติ 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,499.70 |
WORK LIGHTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | φ15.9 × φ25.0 | 4993091100277 | 5.3 | แขวน | - | 15 | 4 | 1 | ขนาดเสร็จ 4 ( การเคลือบผิว ไนล่อน ), ตัวนำ 3.18 ( ขดลวด เหล็กกล้า ชุบสังกะสี) | G3 / 4, แผ่น ตัวเมีย หมายเลข 30 | R3/4 | 0.98 mpa | - | - | ||
฿ 21,992.00 |
WORK LIGHTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | - | - | φ19.0 × φ30.5 | 4993091100284 | 5.3 | แขวน | - | 15 | 4 | 1 | ขนาดเสร็จ 4 ( การเคลือบผิว ไนล่อน ), ตัวนำ 3.18 ( ขดลวด เหล็กกล้า ชุบสังกะสี) | G3 / 4, แผ่น ตัวเมีย หมายเลข 30 | R3 / 4 นิ้ว | 0.98 mpa | - | - | ||
฿ 6,683.80 |
WORK LIGHTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 5.5 | 1 | - | 4993091100239 | 2.7 | - | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | ป้องกันการระเบิดและอุบัติเหตุไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตย์ สามารถใช้เป็นมาตรการในการป้องกันการระเบิดในโรงงานเชื้อเพลิงเช่นเรือบรรทุกน้ำมันรถรางพิเศษ ฯลฯ และในสถานที่ต่าง ๆ เช่นโรงงานผลิตยาโรงงานเคมี ฯลฯ | นี่คือประเภทที่คดเคี้ยวด้วยตนเอง การใช้ ไกด์ สายไฟ / รองเท้าบูท ยาง / คลิปหนีบ ช่วยป้องกันการไม่ใช้งาน ดรัม/ถังน้ำมัน เมื่อใส่ในรถ ตัวยึดสายไฟจะยึดกับรายการทั้งหมดตามมาตรฐาน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง