(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง ฉนวนกันความร้อน ความร้อน ชนิด ทนความร้อน

สายยาง ฉนวนกันความร้อน ความร้อน ชนิด ทนความร้อน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 273.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
THHT-13P
THHT-16P
THHT-20P
THHT-25P
THHT-30P
THHT-40P
THHT-50P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ขนาด ท่อเหล็ก บังคับ จำนวนเนื้อหา

฿ 322.17

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น 12 วัน 18 4989999277500 447-3591 ท่อ PVC VP13, ท่อเหล็ก GP10A, ท่อทองแดง สำหรับงานก่อสร้าง 5 / 8B 1 ชิ้น

฿ 333.26

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น 10 วัน 22 4989999277517 447-3604 ท่อ PVC VP16, ท่อเหล็ก GP15A, ท่อทองแดง สำหรับงานก่อสร้าง 3 / 4B 1 ชิ้น

฿ 273.00

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 26 4989999277524 447-3612 ท่อ PVC VP20 1 ชิ้น

฿ 411.54

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น 1 วัน 32 4989999277531 447-3621 ท่อ PVC VP25 1 ชิ้น

฿ 500.06

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น 12 วัน 38 4989999277548 447-3639 ท่อ PVC VP30 1 ชิ้น

฿ 635.49

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น 12 วัน 49 4989999277555 447-3647 ท่อ PVC VP40 ท่อเหล็กGP40A 1 ชิ้น

฿ 636.47

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น 1 วัน 61 4989999277562 447-3655 ท่อ PVC VP50 ท่อเหล็กGP50A 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    10
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    2000
  • สเปค
    แบบแยก หลัง
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
    -40 ถึง 100 ℃
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โฟม โพลีเอทิลีน ทนความร้อน ดีเยี่ยม
·มาพร้อม เทป สัมผัสเดียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ท่อน้ำร้อน
·สำหรับท่อเพื่อให้ การทำความร้อน
·เพื่อให้ท่อ เครื่องปรับอากาศ อุ่น

รหัสรุ่น
THHT-13P
THHT-16P
THHT-20P
THHT-25P
THHT-30P
THHT-40P
THHT-50P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ขนาด ท่อเหล็ก บังคับ จำนวนเนื้อหา

฿ 322.17

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น 12 วัน 18 4989999277500 447-3591 ท่อ PVC VP13, ท่อเหล็ก GP10A, ท่อทองแดง สำหรับงานก่อสร้าง 5 / 8B 1 ชิ้น

฿ 333.26

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น 10 วัน 22 4989999277517 447-3604 ท่อ PVC VP16, ท่อเหล็ก GP15A, ท่อทองแดง สำหรับงานก่อสร้าง 3 / 4B 1 ชิ้น

฿ 273.00

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 26 4989999277524 447-3612 ท่อ PVC VP20 1 ชิ้น

฿ 411.54

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น 1 วัน 32 4989999277531 447-3621 ท่อ PVC VP25 1 ชิ้น

฿ 500.06

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น 12 วัน 38 4989999277548 447-3639 ท่อ PVC VP30 1 ชิ้น

฿ 635.49

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น 12 วัน 49 4989999277555 447-3647 ท่อ PVC VP40 ท่อเหล็กGP40A 1 ชิ้น

฿ 636.47

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น 1 วัน 61 4989999277562 447-3655 ท่อ PVC VP50 ท่อเหล็กGP50A 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1