(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดแผ่นผ้าใบกันน้ำแบบผสมตาข่าย

ชนิดแผ่นผ้าใบกันน้ำแบบผสมตาข่าย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,701.98 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SS-301
SS-302
SS-304
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แสดงรายละเอียดเนื้อหา JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 3,701.98

ANZENHYOSHIKI 1 ชิ้น 12 วัน ศูนย์หายนะ 4580284634963 755-4893 1 ชิ้น

฿ 3,701.98

ANZENHYOSHIKI 1 ชิ้น 12 วัน การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 4580284634970 755-4907 1 ชิ้น

฿ 3,701.98

ANZENHYOSHIKI 1 ชิ้น 14 วัน การลดภัยพิบัติจากเครื่องจักรกลหนัก 4580284634994 755-4923 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    อื่น ๆ
  • แสดงเนื้อหา
    อื่น ๆ
  • สเปค
    อื่น ๆ
  • วัสดุ
    ผ้าใบกันน้ำ-made
  • ตามยาว(มิลลิเมตร)
    900
  • ด้าน(มิลลิเมตร)
    1800
  • วิธีการติดตั้ง
    สต๊อปเปอร์ สตริง (พร้อมสตริง)
  • สเปค เมานต์
    18 หลุม
  • คุณสมบัติ
    สามารถแสดงเนื้อหาตามชื่อเรื่องได้ง่ายและเป็นประเภทป้ายการ์ตูนที่เข้าใจง่าย
  • การใช้งาน
    สำหรับมาตรการความปลอดภัย
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ป้ายสไตล์การ์ตูนที่เข้าใจง่ายสำหรับการแสดงเนื้อหาที่ตรงกับชื่อเรื่อง
·พกพาสะดวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มาตรการด้านความปลอดภัย.

รหัสรุ่น
SS-301
SS-302
SS-304
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แสดงรายละเอียดเนื้อหา JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 3,701.98

ANZENHYOSHIKI 1 ชิ้น 12 วัน ศูนย์หายนะ 4580284634963 755-4893 1 ชิ้น

฿ 3,701.98

ANZENHYOSHIKI 1 ชิ้น 12 วัน การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 4580284634970 755-4907 1 ชิ้น

฿ 3,701.98

ANZENHYOSHIKI 1 ชิ้น 14 วัน การลดภัยพิบัติจากเครื่องจักรกลหนัก 4580284634994 755-4923 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1