(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพาน ไนล่อน ชนิดรู

สายพาน ไนล่อน ชนิดรู

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 285.77 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
032BE
032BK
032GN
032KO
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 285.77

WAIST BELTS 1 ชิ้น 14 วัน สีเหลือง ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ 4963527025122 360-0491 1 ชิ้น

฿ 285.77

WAIST BELTS 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ สีดำ 4963527025115 360-0483 1 ชิ้น

฿ 285.77

WAIST BELTS 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว สีเขียว 4963527025108 360-0475 1 ชิ้น

฿ 285.77

WAIST BELTS 1 ชิ้น 12 วัน สีกรมท่า สีกรมท่า 4963527025092 360-0467 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สายเข็มขัดทำงาน
  • ขนาด
    M
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    32
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    1100
  • มวล(ก.)
    110
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายพาน ทำจาก ไนล่อน ที่เหนียวและทนทานแข็งแรงพอที่จะแขวนกล่อง เครื่องมือ ได้
·กลไกหัวเข็มขัดลูกกลิ้งช่วยให้ปรับความยาวได้ดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานทั่วไป

รหัสรุ่น
032BE
032BK
032GN
032KO
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 285.77

WAIST BELTS 1 ชิ้น 14 วัน สีเหลือง ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ 4963527025122 360-0491 1 ชิ้น

฿ 285.77

WAIST BELTS 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ สีดำ 4963527025115 360-0483 1 ชิ้น

฿ 285.77

WAIST BELTS 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว สีเขียว 4963527025108 360-0475 1 ชิ้น

฿ 285.77

WAIST BELTS 1 ชิ้น 12 วัน สีกรมท่า สีกรมท่า 4963527025092 360-0467 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1