(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบป้องกัน สำหรับ ถุงมือ ยาง ความดัน สูง

ฝาครอบป้องกัน สำหรับ ถุงมือ ยาง ความดัน สูง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,803.39 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
733L
733LL
733M
733S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ขนาดรายละเอียด
(ซม.)
ถุงมือ ติดตั้ง JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,803.39

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน L L รหัสรุ่น/ Part number ; 550-L 4562395860318 758-8241 78 1 คู่

฿ 1,803.69

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน LL LL รหัสรุ่น/ Part number ; 550-LL 4562395860325 758-8259 80 1 คู่

฿ 1,803.39

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน M M รหัสรุ่น/ Part number ; 550-M 4562395860301 758-8267 78 1 คู่

฿ 1,804.63

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน - S รหัสรุ่น/ Part number ; 550-S 4562395860295 758-8275 78 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • มาตรฐาน
    ไม่มีมาตรฐาน
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.8
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    27
  • คุณภาพของ วัสดุ
    หนังสังเคราะห์ โพลียูรีเทน
  • คุณสมบัติ
    ไม่ใช่ แบบใช้ไฟฟ้า- หลักฐาน ( ถุงมือ เหล่านี้เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและไม่ป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทนทานต่อการขีดข่วนและ ตัวจับชิ้นงาน ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เป็น ฝาครอบป้องกัน สำหรับ ถุงมือ ยาง แรงดันสูง

รหัสรุ่น
733L
733LL
733M
733S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ขนาดรายละเอียด
(ซม.)
ถุงมือ ติดตั้ง JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,803.39

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน L L รหัสรุ่น/ Part number ; 550-L 4562395860318 758-8241 78 1 คู่

฿ 1,803.69

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน LL LL รหัสรุ่น/ Part number ; 550-LL 4562395860325 758-8259 80 1 คู่

฿ 1,803.39

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน M M รหัสรุ่น/ Part number ; 550-M 4562395860301 758-8267 78 1 คู่

฿ 1,804.63

INSULATED GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน - S รหัสรุ่น/ Part number ; 550-S 4562395860295 758-8275 78 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ความต้านทานการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยมและ ตัวจับชิ้นงาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย

สเปค

● ความยาวทั้งหมด (ซม.): 27
● SPQ (คู่): 1
● ไม่มีความต้านทานไฟฟ้า (ถุงมือนี้ไม่ทนต่อไฟฟ้า แต่ผ่านไฟฟ้า)
● ความหนา: 0.8 มม

วัสดุ

● หนังสังเคราะห์ โพลียูรีเทน