(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
·วัด แรงยึดแคลมป์ ยึดเมื่อจับที่ด้าน ขาพิน
·สีของ BJ150-20250 ถึง 20315 อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับล็อตการผลิต
รหัสสินค้า |
---|
BJ150-08063 |
BJ150-08075 |
BJ150-12150 |
BJ150-16190 |
BJ150-20250 |
BJ150-20315 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาว L (มิลลิเมตร) | การฉายภาพของ แรงยึดแคลมป์ (สูงสุด - นาที) (กิโลนิวตัน) | ขนาดเกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,275.72 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 63 | 2.7 ถึง 4.9 | M8×1.25 | ||
฿ 1,351.48 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 75 | 2.2 ถึง 4.6 | M8×1.25 | ||
฿ 2,932.50 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 150 | 8.3 ถึง 15.7 | M12×1.75 | ||
฿ 3,973.12 ฿ 2,118.47 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 190 | 13.3 ถึง 24.9 | M16×2 | ||
฿ 6,369.74 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ทำสี | 250 | 15.3 ถึง 30.7 | - | ||
฿ 7,827.92 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ทำสี | 315 | 16.9 ถึง 34 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | S45C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง