(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การหล่อลื่นภายในให้คุณสมบัติการคายเศษที่ดี
·เพิ่มความลึกของการตัดเป็นสองเท่าที่ทำได้ตามอัตภาพ
·เหมาะสำหรับทุกอย่างตั้งแต่การตัด บ่า จนถึงการ งานตัดเซาะร่อง เต็มรูปแบบ
·ด้วยเส้นขอบ เสริมแรง มั่นใจอายุการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ แม้จะมีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รุนแรง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | ปริมาณการตัดสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,271.58 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 57 | 6 | 13.00 | 13.00 | ||
฿ 5,271.58 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 57 | 6 | 13.00 | 13.00 | ||
฿ 7,403.76 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 63 | 8 | 18.00 | 18.00 | ||
฿ 7,403.76 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 63 | 8 | 18.00 | 18.00 | ||
฿ 7,403.76 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 63 | 8 | 18.00 | 18.00 | ||
฿ 7,403.76 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 63 | 8 | 18.00 | 18.00 | ||
฿ 9,327.93 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 72 | 10 | 22.00 | 22.00 | ||
฿ 9,327.93 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 72 | 10 | 22.00 | 22.00 | ||
฿ 9,327.93 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 72 | 10 | 22.00 | 22.00 | ||
฿ 9,327.93 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 72 | 10 | 22.00 | 22.00 | ||
฿ 9,327.93 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 72 | 10 | 22.00 | 22.00 | ||
฿ 12,552.20 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 72 | 12 | 22.00 | 22.00 | ||
฿ 12,552.20 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 83 | 12 | 26.00 | 26.00 | ||
฿ 12,552.20 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 83 | 12 | 26.00 | 26.00 | ||
฿ 12,552.20 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 83 | 12 | 26.00 | 26.00 | ||
฿ 12,552.20 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 83 | 12 | 26.00 | 26.00 | ||
฿ 20,092.84 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.76 | 88.90 | 16 | 33.40 | 33.40 | ||
฿ 20,092.84 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 92 | 16 | 34.00 | 34.00 | ||
฿ 20,092.84 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 92 | 16 | 34.00 | 34.00 | ||
฿ 20,092.84 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 92 | 16 | 34.00 | 34.00 | ||
฿ 20,092.84 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 92 | 16 | 34.00 | 34.00 | ||
฿ 20,092.84 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 92 | 16 | 34.00 | 34.00 | ||
฿ 29,973.68 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 104 | 20 | 42.00 | 42.00 | ||
฿ 29,973.68 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 104 | 20 | 42.00 | 42.00 | ||
฿ 29,973.68 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 104 | 20 | 42.00 | 42.00 | ||
฿ 29,973.68 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 104 | 20 | 42.00 | 42.00 | ||
฿ 29,973.68 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 104 | 20 | 42.00 | 42.00 | ||
฿ 29,973.68 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.35 | 104 | 20 | 42.00 | 42.00 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 | มุม ลาดสูงสุด(°) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง