(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลายหัวแร้งบัดกรี สามารถไขว้กันเพื่อใช้งานได้ ทำให้สะดวกสำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ความหนา ฯลฯ และสำหรับการถ่ายโอนขนาด
[คุณสมบัติ]
· แตกต่างจากเส้นทางทั่วไป มี สเกลวัด เพื่อให้คุณสามารถอ่านขนาดได้โดยตรง
· สามารถข้าม ปลาย และใช้งานได้
รหัสสินค้า |
---|
GCC-100 |
GCC-150 |
GCC-200 |
GCC-300 |
GCC-400 |
GCC-600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนด (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,563.36 | NGS SCRIBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 100 | 152 | 100 | ||
฿ 3,609.08 | NGS SCRIBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 150 | 225 | 250 | ||
฿ 4,726.70 | NGS SCRIBER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 200 | 300 | 500 | ||
฿ 8,520.00 | NGS SCRIBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 300 | 450 | 1000 | ||
฿ 50,012.90 | NGS SCRIBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 400 | 600 | 1700 | ||
฿ 89,079.00 | NGS SCRIBER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 600 | 900 | 4000 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | แยกตามผลิตภัณฑ์ เดี่ยว/ชุด | รายการเดี่ยว | วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์) | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (ปลาย) | การชุบแข็ง | ใช้ | การวัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ความหนาร่อง ฯลฯ | คุณสมบัติ | แตกต่างจาก วงเวียน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ อื่น ๆ ขนาดสามารถอ่านได้โดยตรงจาก สเกลวัด รวมอยู่ สามารถใช้กับปลายแหลม ไขว้กันได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง