(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหล็กขีดชนิดดินสอที่พกพาสะดวกเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในไซต์งาน
[คุณสมบัติ]
· เหล็กขีดคาร์ไบด์
· ปลาย มี ปลาย คาร์ไบด์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ เขียนแม้บน เหล็กกล้า และอื่น ๆ
· มีแรงเสียดสีเพียงเล็กน้อยและไม่แตกบิ่น นอกจากนี้ยังมีเหล็กขีดที่มีความทนทาน ไม่ทำให้เกิดครีบ
· มีฝาครอบและที่หนีบเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
· วัสดุ: ตัวสินค้าหลัก: เรซิ่น ABS, ปลาย: ปลายคาร์ไบด์ (G2)
[การใช้งาน]
· ใช้เขียน (ขีดเส้น) บนเหล็กกล้า ทองเหลือง พลาสติก แก้ว ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SC-P05 |
SC-P10 |
SC-P20 |
SC-PE05 |
SC-PE10 |
SC-PE20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย คาร์ไบด์ (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 451.33 | SCRIBER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 125 | 0.5 | 10 | 0.5mm | ||
฿ 410.00 | NGS SCRIBER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 125 | 1 | 10 | 1.0mm | ||
฿ 410.00 | NGS SCRIBER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 125 | 2 | 10 | 2.0mm | ||
฿ 187.00 | NGS SCRIBER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 0.5 | 5 | อะไหล่ส่วนหัว 0.5 มม. | ||
฿ 187.00 | NGS SCRIBER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 1 | 5 | อะไหล่ส่วนหัว 1.0 มม. | ||
฿ 187.00 | NGS SCRIBER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 2 | 5 | อะไหล่ส่วนหัว 2.0 มม. |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เข็มหมุดดินสอ | สเปค ส่วน ปลาย | ปลาย คาร์ไบด์ | วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย | วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ตัวสินค้า: เรซิ่น ABS / ปลาย: คาร์ไบด์ (G2) | ใช้ | การทำเครื่องหมาย (ขีดเส้น) ลงบนวัสดุ เช่น ทองแดง ทองเหลือง พลาสติก และแก้ว | คุณสมบัติ 1 | · ปลายคาร์ไบด์ให้ความสามารถในการขีดเส้นแม้บนผิวเหล็กกล้าแข็ง แก้ว หรืออื่นๆ · มีการสึกหรอเพียงเล็กน้อยและไม่แตกบิ่น นอกจากนี้เหล็กขีดยังมีความทนทานและไม่ทำให้เกิดครีบ · มีฝาครอบและที่หนีบเพื่อความสะดวกในการเก็บ |
มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง