(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกจวัดความโค้งที่สามารถใช้ตรวจสอบรัศมีได้ง่าย แนะนำสำหรับงานขึ้นรูป สามารถทำและเชื่อมได้
[คุณสมบัติ]
· ใบสายวัดและเว้าถูกเก็บไว้ที่ด้านซ้ายและขวาตามลำดับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้สำหรับอุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นส่วนที่โค้งมนของแม่พิมพ์, จิ๊ก, แม่พิมพ์ทำจากไม้ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
RG-30 |
RG-32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | เช็ตสินค้า ขนาด R (มม.) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,239.00 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 15.5 ถึง 20.0 (เพิ่มทีละ 0.5), 21.0 ถึง 25.0 (เพิ่มทีละ 1.0) | 110 | ||
฿ 1,238.63 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 7.5 - 15.0 (เพิ่มทีละ 0.5) | 115 |
กำลังโหลด …
ความแม่นยำ | ±0.1 | การใช้งาน | ใช้สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ส่วนโค้งมนของแม่พิมพ์จิ๊กแม่พิมพ์ ทำจากไม้ เป็นต้น | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างเครื่องจักรกล |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ใบนูนและใบเว้า จะเก็บไว้ทางซ้ายและขวาตามลำดับ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง