(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่านนำศูนย์ด้ามยาว 90°
· ป้องกันการการแตกของส่วนปลายโดยการรักษาส่วนปลายให้มีมุมคงที่ 120°
· ส่วนยาวช่วยให้สามารถตัดนำศูนย์ได้
· การเคลือบหลายชั้นของอนุภาคนาโน
· การหล่อลื่นและความทนต่อการเสียดสีดีเยี่ยม
· แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในกระบวนการตัดทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
D932X-3 |
D932X-4 |
D932X-6 |
D932X-8 |
D932X-10 |
D932X-12 |
D932X-16 |
D932X-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,252.29 | 7LD CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 9 | 75 | 3 | ||
฿ 1,688.83 | 7LD CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 12 | 100 | 4 | ||
฿ 2,732.11 | 7LD CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 15 | 150 | 6 | ||
฿ 4,562.36 | 7LD CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 20 | 150 | 8 | ||
฿ 7,463.02 | 7LD CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 200 | 10 | ||
฿ 9,914.41 | 7LD CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 30 | 200 | 12 | ||
฿ 20,313.98 | 7LD CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 40 | 250 | 16 | ||
฿ 29,492.38 | 7LD CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 45 | 250 | 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มุมบริเวณปลายแหลม(θ) | 90 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | Altin |
วัสดุ | MG |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง