(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ยาวปานกลางหัวรัศมีชนิด 4 ฟันเพื่อป้องกันการแตกที่ปลาย
· ช่วยให้รัศมีตัดลึกเข้าไปในวัสดุชิ้นงาน
· การเคลือบหลายชั้นของอนุภาคนาโน
· การหล่อลื่นและความทนต่อการเสียดสีดีเยี่ยม
· แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในกระบวนการตัดทั่วไป
·รองรับการตัดด้านข้างความเร็วสูง
รหัสสินค้า |
---|
B258X-8-R3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบตัด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,042.68 | 7LD SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 3 | 25 | 100 | 8 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น | จำนวนฟัน(แผ่น) | 4 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / พื้นผิว โค้ง | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | งานละเอียด R(ไมโครเมตร) | 0 to -20 |
วัสดุ | UMG | รายะเอียดการเคลือบผิว | Altin |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B258X-8-R3 ในชุด ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ยาวปานกลางหัวรัศมีแยก ชนิด 4 ฟัน 30° B258X
รหัสสินค้า |
---|
B258X-10-R0.2 |
B258X-10-R0.3 |
B258X-10-R0.5 |
B258X-10-R1 |
B258X-10-R1.5 |
B258X-10-R2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบตัด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,134.19 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.2 | 30 | 100 | 10 | ||
฿ 4,134.19 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.3 | 30 | 100 | 10 | ||
฿ 4,134.19 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.5 | 30 | 100 | 10 | ||
฿ 4,134.19 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | 100 | 10 | ||
฿ 4,134.19 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 30 | 100 | 10 | ||
฿ 4,134.19 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | 100 | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง