1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอลสั้น แบบ 2 ฟัน 30° B222X

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 665.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิลหัวบอลสั้นแบบ 2 ฟันที่ใช้งานกับวัสดุได้หลากหลาย
· สามารถตัดได้อย่างต่อเนื่องมั่นคง
· การเคลือบหลายชั้นของอนุภาคนาโน
· การหล่อลื่นและความทนต่อการเสียดสีดีเยี่ยม
· แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในกระบวนการตัดทั่วไป

รหัสสินค้า
B222X-0.3
B222X-0.4
B222X-0.5
B222X-0.6
B222X-0.8
B222X-1
B222X-1.5
B222X-2
B222X-2.5
B222X-3
B222X-4
B222X-5
B222X-6
B222X-8
B222X-10
B222X-12
B222X-16
B222X-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,321.83

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 0.150.6504

฿ 1,321.83

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 0.20.6504

฿ 1,101.12

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 0.251504

฿ 1,101.12

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 0.31.2504

฿ 1,101.12

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 0.41.6504

฿ 665.73

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 0.52504

฿ 665.73

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 0.753504

฿ 665.73

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 14504

฿ 665.73

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 1.255504

฿ 792.72

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 1.56506

฿ 792.72

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 28506

฿ 792.72

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 2.510506

฿ 792.72

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 312506

฿ 1,321.83

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 414608

฿ 2,035.59

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 5187210

฿ 2,768.29

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 6227512

฿ 5,237.78

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 83010016

฿ 8,340.46

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 103810020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±10 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / ร่องร่อง รายละเอียดการ การเคลือบผิว Altin
วัสดุ MG มุม บิด 30°