(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รุ่นมาตรฐาน ที่คำนึงถึงทั้ง ความทนทาน และราคา
·แรงดันไฟฟ้าต่ำช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
·มาพร้อมกับ ตัวจับชิ้นงาน นุ่มนวลซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าในระหว่างการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน
รหัสสินค้า |
---|
HDC-5080LF |
HDC-5080PF |
HDC-5120L |
HDC-5120P |
HDC-5160L |
HDC-5160P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด เอาต์พุต (น·ม) | สกรูที่รองรับการใช้งาน : สกรู ขนาดเล็ก (มิลลิเมตร) | วิธีการเริ่มต้น | สกรูที่รองรับการใช้งาน : สกรูเกลียวปล่อย (มิลลิเมตร) | แรงบิด สูงสุด (kgf · cm) | ความเร็วในการหมุน (HI) (รอบต่อนาที) | ความเร็วในการหมุน (LO) (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,196.39 | KIL SCREW DRIVER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 0.10 to 0.78 | 1.6 to 3.0 | ก้านโยก เริ่มประเภท | 1.6 ถึง 2.6 | 1.0 to 8.0 | 2000 | - | ||
฿ 11,196.39 | KIL SCREW DRIVER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 0.10 to 0.78 | 1.6 to 3.0 | กดเริ่มประเภท | 1.6 ถึง 2.6 | 1.0 to 8.0 | 2000 | - | ||
฿ 11,196.39 | KIL SCREW DRIVER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 0.10 to 1.18 | 1.6 to 3.0 | ก้านโยก เริ่มประเภท | 1.6 ถึง 2.6 | 1.0 to 12.0 | 1000 | 600 | ||
฿ 11,196.39 | KIL SCREW DRIVER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 0.10 to 1.18 | 1.6 to 3.0 | กดเริ่มประเภท | 1.6 ถึง 2.6 | 1.0 to 12.0 | 1000 | 600 | ||
฿ 15,917.00 ฿ 12,733.60 | KIL SCREW DRIVER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 0.30 to 1.57 | 2.3 to 3.5 | ก้านโยก เริ่มประเภท | 2.3 to 3.0 | 3.0 to 16.0 | 1000 | 600 | ||
฿ 11,196.39 | KIL SCREW DRIVER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 0.30 to 1.57 | 2.3 to 3.5 | กดเริ่มประเภท | 2.3 to 3.0 | 3.0 to 16.0 | 1000 | 600 |
กำลังโหลด …
การใช้พลังงาน(W) | 48 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 230 | รองรับการใช้งาน บิต | ø5 mm |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก(ก.) | 480 | แรงบิด แบบปรับได้ ประเภท | ไม่มีขั้นตอน | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน 1 | ดอก ( No.1x1, No.2x1) |
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน 2 | แปรงถ่าน x 2 (MC71411) | รุ่น รองรับการใช้งาน | สกรู เครื่องนับ SKP-C32HL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง