1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงไฟฟ้า, เครื่องนับสกรูแบบรวมตัวควบคุม สำหรับ ซีรีส์ BN-200/500

SCREW COUNTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,296.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·จัดการจำนวนขันสกรู
·สามารถตั้งค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขันสกรู เพื่อป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์

รหัสสินค้า
SKP-BC32HL-3.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 22,296.40

SCREW COUNTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แหล่งจ่ายไฟ(V) 100-240 50/60 เฮิร์ตซ์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต 24 V/32 V สูงสุด 1.8 A น้ำหนัก(ก.) 1500
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน 1 กุญแจ ล็อค รุ่น รองรับการใช้งาน มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน (BN-203L, BN-207L, BN-210L, BN-512L, P, BN-519L, P, BN-512LF, PF, BN-517LF, PF) ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) 100(H)×130(W)×200(D)
แสดง LED ดิจิตอล การสลับจำนวนการหมุนพื้นฐาน วิธีการสลับแบบ 2 ระดับ สูง/ต่ำ RPM เริ่มช้า 30% ถึง 100% ของจำนวนการหมุนพื้นฐาน
ช้าเริ่มเวลาเริ่มต้น 0.1-9.9

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SKP-BC32HL-3.0 ในชุด ไขควงไฟฟ้า, เครื่องนับสกรูแบบรวมตัวควบคุม สำหรับ ซีรีส์ BN-200/500