(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับสภาพการขันที่เฉพาะเจาะจง
·สามารถตั้งค่าความเร็วและเวลาในการหมุนเมื่อเริ่มต้นได้
·ติดตั้ง เทอร์มินอล สัญญาณ เอาต์พุต
น้ำหนัก(ก.) | 97 | ชุดขับมอเตอร์ รองรับ | รุ่น BN-800, รุ่น TBN, รุ่น RBN | สัญญาณ เอาต์พุต | สัญญาณแรงบิด, สัญญาณเริ่มต้น , สัญญาณย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการส่งสัญญาณ | รีเลย์ MOS MAX 40 V DC 250 mA | ตัวควบคุม การเชื่อมต่อสายไฟ | SKP-40BN-800 | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | 58×95×35 |
การตั้งค่าเวลาเริ่มช้า | 0.0–9.9 วินาที | เริ่มการตั้งค่า RPM ช้า | 30% ถึง 100% ของจำนวนการหมุนพื้นฐาน (10 ขั้นตอน) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KL-SSBN ในชุด อุปกรณ์เสริมสำหรับไขควงไฟฟ้า, กล่องควบคุมแบบ Slow Start
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง