1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงไฟฟ้าแรงบิดสูงพิเศษ ซีรีส์ TBN

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,740.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงความสามารถในการทำงานด้วยการขันครั้งเดียว มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ทรงพลังและ อุปกรณ์ควบคุมแรงบิด ประเภทคลัทช์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
โครงสร้างคลัทช์ที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ความแม่นยำของแรงบิดมีเสถียรภาพมากกว่าตัวไขควงแบบใช้ลม

รหัสสินค้า
TBN-60L
TBN-90L
TBN-120L
TBN-180L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงบิด เอาต์พุต
(น·ม)
สกรูที่รองรับการใช้งาน : สกรู ขนาดเล็ก
(มิลลิเมตร)
สกรูที่รองรับการใช้งาน : สกรูเกลียวปล่อย
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน
(W)
ความเร็วในการหมุน (HI)
(รอบต่อนาที)

฿ 23,740.43

KIL SCREW DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 2 ถึง 64.0–5.0≦4.01001000

฿ 26,972.77

KIL SCREW DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 3–95.0 to 6.0≦4.5120800

฿ 29,680.45

KIL SCREW DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 4 ถึง 12≦8.0≦6.0120550

฿ 32,424.33

KIL SCREW DRIVER 1 ชิ้น 21 วัน 6 ถึง 18≦10.0≦8.0200350

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเริ่มต้น ก้านโยก เริ่มประเภท ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 274×160 รองรับการใช้งาน บิต หกเหลี่ยม 6.35 มม.
น้ำหนัก(ก.) 1200 แรงบิด แบบปรับได้ ประเภท ไม่มีขั้นตอน อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน 1 ดอก x 2 (No. 3)
รุ่น รองรับการใช้งาน SKP-40BN-800