1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง ขนาดเล็กพิเศษ รุ่น HFB-100

KIL SCREW DRIVER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,724.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตระหนักถึงขนาดที่เล็กกว่ารุ่นทั่วไปอย่างมาก
·การจัดการที่ง่ายดายช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้า
·ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปรงถ่านทำให้ดูแลรักษาง่าย

รหัสสินค้า
HFB-100L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 29,724.00

KIL SCREW DRIVER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงบิด เอาต์พุต(น·ม) 0.008 to 0.14 สกรูที่รองรับการใช้งาน : สกรู ขนาดเล็ก(มิลลิเมตร) 1.0–1.7 วิธีการเริ่มต้น ก้านโยก เริ่มประเภท
สกรูที่รองรับการใช้งาน : สกรูเกลียวปล่อย(มิลลิเมตร) 1.0 to 1.5 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 165 แรงบิด สูงสุด(kgf · cm) 0.08 ถึง 1.5
ความเร็วในการหมุน (HI)(รอบต่อนาที) 1000 ความเร็วในการหมุน (LO)(รอบต่อนาที) 700 รองรับการใช้งาน บิต ø4.0mm
น้ำหนัก(ก.) 170 แรงบิด แบบปรับได้ ประเภท ไม่มีขั้นตอน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HFB-100L ในชุด ไขควง ขนาดเล็กพิเศษ รุ่น HFB-100