(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·รองรับการประมวลผลความเร็วสูงและความลึกของการตัดขนาดใหญ่พร้อมเอฟเฟกต์การป้องกันการสั่นสะเทือนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความหนาของ คอร์/แกน
·ความยาวรวม 100 มม. และราคาไม่แพงเพื่อให้ใช้งานง่าย
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)(φ) | 6 | ขนาด R(มิลลิเมตร) | 2 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)(มิลลิเมตร) | 15 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | รัศมีคอยาว |
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 100 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 6 | การใช้เครื่องจักร | ด้าน / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง |
การเคลือบผิว | Altin | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±0.01 |
การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ | ที่มีจำหน่าย | รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | 35 | ทางแยกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
ความเผื่อ ก้าน | H6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P-LRTA060204T ในชุด SPEED / T 4 ขลุ่ยรัศมี กันสั่นสะเทือน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง