(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-2814-01 |
1-2814-11 |
1-2814-12 |
1-2814-13 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ช่วงการวัดค่า | รายการวัด | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | น้ำหนัก (ก.) |
ความแม่นยำ | รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย | กันน้ำ | อุปกรณ์เสริม | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,922.00 |
PH METER/CONDUCTIVITY METER | 1 ชิ้น | 40 วัน | เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า | ความนำไฟฟ้า/0.00-19.99 μS / cm / 20.0-199.9 μS / cm / 200-1,999 μS / cm / 2.00-19.99 mS / cm / 20.0-199.9 mS / cm, TDS / 0-100 g / L, ความเค็ม / 0- 100 ppt ความต้านทาน / 0-100 MΩ / cm อุณหภูมิ / 0-50 ° c | ความนำไฟฟ้า TDS ความเค็มความต้านทานอุณหภูมิ | ตัวเครื่อง หลัก:65 × 120 × 31 | เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า แบบพกพากัน กันน้ำAS710 | AS710 | 180 | ±1.0% FS ± 1digit | ถ่าน AA (1.5 V) x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ) | IP57 | อิเล็กโทรด เฉพาะด้าน 2301-S x 1 ของเหลว มาตรฐาน สำหรับการแก้ไข (1413 μS / cm x 1) | 1 คลองเลื่อย | ||
฿ 4,980.00 |
PH METER/CONDUCTIVITY METER | 1 ชิ้น | 19 วัน | ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง | - | อิเล็กโทรด (K = 1 / ซม.) | - | อิเล็กโทรด2301-S | 2301-S | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 16,943.00 |
PH METER/CONDUCTIVITY METER | 1 ชิ้น | 19 วัน | ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง | - | อิเล็กโทรด เสริม (K = 0.1 / ซม.) | - | อิเล็กโทรด ทดแทน DJS-0.1S | ดีเจ-0.1s | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,885.00 |
PH METER/CONDUCTIVITY METER | 1 ชิ้น | 19 วัน | ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง | - | อิเล็กโทรด เสริม (K = 10 / cm) | - | อิเล็กโทรด2310-S | 2310-S | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น |
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า กัน กันน้ำ ขนาดกะทัดรัดและ งานละเอียด
[คุณสมบัติ]
·สามารถวัด ความนำไฟฟ้า TDS ความเค็มความต้านทานและอุณหภูมิด้วย อิเล็กโทรด มา 1 ตัว
·หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ง่ายสว่างขึ้นด้วยแสงไฟสีฟ้า
·มี ฟังก์ชั่น ปิดอัตโนมัติ (10 นาที / 20 นาที) และ ฟังก์ชั่น การตั้งค่าเวลาแสดงผลแบ็คไลท์ (1 นาที / 3 นาที / 6 นาที)
·เคส
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA (1.5 V) × 2.(รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด:ตัวเครื่อง หลัก / 65 × 120 × 31 มม.
·น้ำหนัก:180 ก.
·กันซึม:IP57
รหัสรุ่น |
---|
1-2814-01 |
1-2814-11 |
1-2814-12 |
1-2814-13 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ช่วงการวัดค่า | รายการวัด | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | น้ำหนัก (ก.) |
ความแม่นยำ | รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย | กันน้ำ | อุปกรณ์เสริม | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,922.00 |
PH METER/CONDUCTIVITY METER | 1 ชิ้น | 40 วัน | เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า | ความนำไฟฟ้า/0.00-19.99 μS / cm / 20.0-199.9 μS / cm / 200-1,999 μS / cm / 2.00-19.99 mS / cm / 20.0-199.9 mS / cm, TDS / 0-100 g / L, ความเค็ม / 0- 100 ppt ความต้านทาน / 0-100 MΩ / cm อุณหภูมิ / 0-50 ° c | ความนำไฟฟ้า TDS ความเค็มความต้านทานอุณหภูมิ | ตัวเครื่อง หลัก:65 × 120 × 31 | เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า แบบพกพากัน กันน้ำAS710 | AS710 | 180 | ±1.0% FS ± 1digit | ถ่าน AA (1.5 V) x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ) | IP57 | อิเล็กโทรด เฉพาะด้าน 2301-S x 1 ของเหลว มาตรฐาน สำหรับการแก้ไข (1413 μS / cm x 1) | 1 คลองเลื่อย | ||
฿ 4,980.00 |
PH METER/CONDUCTIVITY METER | 1 ชิ้น | 19 วัน | ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง | - | อิเล็กโทรด (K = 1 / ซม.) | - | อิเล็กโทรด2301-S | 2301-S | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 16,943.00 |
PH METER/CONDUCTIVITY METER | 1 ชิ้น | 19 วัน | ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง | - | อิเล็กโทรด เสริม (K = 0.1 / ซม.) | - | อิเล็กโทรด ทดแทน DJS-0.1S | ดีเจ-0.1s | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,885.00 |
PH METER/CONDUCTIVITY METER | 1 ชิ้น | 19 วัน | ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง | - | อิเล็กโทรด เสริม (K = 10 / cm) | - | อิเล็กโทรด2310-S | 2310-S | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ความสามารถในการวัด ความนำไฟฟ้า TDS ความเค็มความต้านทานและอุณหภูมิด้วย อิเล็กโทรด 1 ชุด
หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ง่ายสว่างขึ้นด้วยแสงไฟสีฟ้า ฟังก์ชั่น (10 นาที / 20 นาที) ฟังก์ชั่น (1 นาที / 3 นาที / 6 นาที) เคส
ช่วงที่วัดได้: ความนำไฟฟ้า: 0.00 ถึง 19.99 μS / cm, 20.0 ถึง 199.9 μS / cm, 200 ถึง 1,999 μS / cm, 2.00 ถึง 19.99 mS / cm, 20.0 ถึง 199.9 mS / cm; TDS: 0 ถึง 100 กรัม / ลิตร; ความเค็ม: 0 ถึง 100 ppt; ความต้านทาน: 0 ถึง 100 MΩ / cm; อุณหภูมิ: 0 ถึง 50 ° c
งานละเอียด: ± 1.0% FS ± 1 หลัก
รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | วัด |
---|---|---|
1-2814-01 | AS710 | ความนำไฟฟ้า TDS ความเค็มความต้านทานอุณหภูมิ |
1-2814-11 | 2301-S | อิเล็กโทรด ทดแทน (K = 1 ซม. -1 ) |
1-2814-12 | DJS-0.1S | อิเล็กโทรด เสริม (K = 0.1 ซม. -1 ) |
1-2814-13 | 2310-S | อิเล็กโทรด เสริม (K = 10 ซม. -1 ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง