(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขวดมีฝาแบน

ขวดมีฝาแบน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 108.72 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
THRB-50
THRB-100
THRB-150
THRB-200
THRB-250
THRB-300
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดความจุ
(มล.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 108.72

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน - 32 87 50 4989999342710 484-6222 10 1 ชิ้น

฿ 118.72

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 100 ถึง 249 40 119 100 4989999342727 484-6176 16 1 ชิ้น

฿ 125.23

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 100 ถึง 249 45 129 150 4989999342734 484-6184 19 1 ชิ้น

฿ 128.87

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 100 ถึง 249 50 141 200 4989999342741 484-6192 23 1 ชิ้น

฿ 135.54

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 250 ถึง 499 49 167 250 4989999342758 484-6206 27 1 ชิ้น

฿ 110.00

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 250 ถึง 499 56 157 300 4989999342765 484-6214 30 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    PE
  • สเปค
    สเปค ฝาครอบ แบน
  • รายละเอียด วัสดุ
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ภาชนะ PE ปากแคบอเนกประสงค์สูง
ด้วย ฝาครอบ แบน
[วัสดุ] โพลีเอทิลีน (PE)

รหัสรุ่น
THRB-50
THRB-100
THRB-150
THRB-200
THRB-250
THRB-300
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดความจุ
(มล.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 108.72

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน - 32 87 50 4989999342710 484-6222 10 1 ชิ้น

฿ 118.72

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 100 ถึง 249 40 119 100 4989999342727 484-6176 16 1 ชิ้น

฿ 125.23

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 100 ถึง 249 45 129 150 4989999342734 484-6184 19 1 ชิ้น

฿ 128.87

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 100 ถึง 249 50 141 200 4989999342741 484-6192 23 1 ชิ้น

฿ 135.54

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 250 ถึง 499 49 167 250 4989999342758 484-6206 27 1 ชิ้น

฿ 110.00

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 250 ถึง 499 56 157 300 4989999342765 484-6214 30 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1