(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NTS-631P-W |
NTS-631P-YG |
NTS-731P-W |
NTS-731P-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36,743.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | ขาว | 484-6648 | 36000 (36.0 กก.) | ||
฿ 36,743.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | เขียวอ่อน | 484-6656 | 36000 (36.0 กก.) | ||
฿ 44,728.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | ขาว | 484-6869 | 47500 (47.5 กก.) | ||
฿ 44,728.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | เขียวอ่อน | 484-6877 | 47500 (47.5 กก.) |
[คุณสมบัติ]
· กระดาน ชั้นวางมีเฉพาะ ชั้นวางของ ยึดอยู่กับที่ ตาม มาตรฐาน แต่สามารถเพิ่ม ชั้นวางของ ฟรีเป็นตัวเลือกได้
·ลิ้นชักทั้งหมดสามารถล็อคได้
รหัสรุ่น |
---|
NTS-631P-W |
NTS-631P-YG |
NTS-731P-W |
NTS-731P-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36,743.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | ขาว | 484-6648 | 36000 (36.0 กก.) | ||
฿ 36,743.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | เขียวอ่อน | 484-6656 | 36000 (36.0 กก.) | ||
฿ 44,728.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | ขาว | 484-6869 | 47500 (47.5 กก.) | ||
฿ 44,728.00 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | เขียวอ่อน | 484-6877 | 47500 (47.5 กก.) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง