(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟินิกซ์เกวียน (ชนิดปราบปรามเสียงกับ สต็อปเปอร์ เครื่องวัดระดับน้ำ) ความสูง 607 มม

ฟินิกซ์เกวียน (ชนิดปราบปรามเสียงกับ สต็อปเปอร์ เครื่องวัดระดับน้ำ) ความสูง 607 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 10,433.66 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PEW-662C-W
PEW-662C-YG
PEW-672C-W
PEW-672C-YG
PEW-692C-W
PEW-692C-YG
PEW-763C-W
PEW-763C-YG
PEW-773C-W
PEW-773C-YG
PEW-793C-W
PEW-793C-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนขั้นตอน
(เครื่องวัดระดับน้ำ)
ลูกล้อ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 10,433.66

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 600 400 607 ขาว 488-2458 2 แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 75 มม. (2 ชิ้น) 9900 (9.9 กก.) 1 หน่วย

฿ 10,433.66

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 600 400 607 เขียวอ่อน 488-2466 2 แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 75 มม. (2 ชิ้น) 9900 (9.9 กก.) 1 หน่วย

฿ 11,306.15

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 750 500 607 ขาว 488-2652 2 แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 75 มม. (2 ชิ้น) 13700 (13.7 กก.) 1 หน่วย

฿ 11,306.15

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 12 วัน 750 500 607 เขียวอ่อน 488-2661 2 แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 75 มม. (2 ชิ้น) 13700 (13.7 กก.) 1 หน่วย

฿ 13,008.66

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 900 600 607 ขาว 488-2814 2 แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 75 มม. (2 ชิ้น) 16800 (16.8 กก.) 1 หน่วย

฿ 13,008.66

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 900 600 607 เขียวอ่อน 488-2822 2 แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 75 มม. (2 ชิ้น) 16800 (16.8 กก.) 1 หน่วย

฿ 12,256.96

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 746 ขาว 488-3268 3 ชนิดหมุน 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุนได้ (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 100 มม. (2 ชิ้น) 13600 (13.6 กก.) 1 หน่วย

฿ 12,256.96

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 600 400 746 เขียวอ่อน 488-3276 3 ชนิดหมุน 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุนได้ (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 100 มม. (2 ชิ้น) 13600 (13.6 กก.) 1 หน่วย

฿ 14,261.64

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 750 500 746 ขาว 488-3641 3 ชนิดหมุน 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุนได้ (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 100 มม. (2 ชิ้น) 19200 (19.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 14,261.64

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 750 500 746 เขียวอ่อน 488-3659 3 ชนิดหมุน 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุนได้ (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 100 มม. (2 ชิ้น) 19200 (19.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 16,930.71

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 900 600 746 ขาว 488-3802 3 ชนิดหมุน 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุนได้ (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 100 มม. (2 ชิ้น) 23800 (23.8 กก.) 1 หน่วย

฿ 16,930.71

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 900 600 746 เขียวอ่อน 488-3811 3 ชนิดหมุน 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุนได้ (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 100 มม. (2 ชิ้น) 23800 (23.8 กก.) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    150
  • ประเภทรายละเอียด
    รุ่นประกอบเอง
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    100
  • เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    25.4
  • ชั้นวางปรับ พิทช์ กระดาน(มิลลิเมตร)
    25
  • การหกรั่วไหลสูง(มิลลิเมตร)
    50
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    อีลาสโตเมอร์ (แบบลดเสียงรบกวน)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ติดตั้ง ลูกล้อ มี ฟังก์ชั่น สต๊อปเปอร์ คู่ที่ แม่กุญแจ ทั้ง ล้อ และเพลา
·ท่อถูกนำมาใช้เป็น เสาโพสต์ เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบและการย้ายชั้นวาง

รหัสรุ่น
PEW-662C-W
PEW-662C-YG
PEW-672C-W
PEW-672C-YG
PEW-692C-W
PEW-692C-YG
PEW-763C-W
PEW-763C-YG
PEW-773C-W
PEW-773C-YG
PEW-793C-W
PEW-793C-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนขั้นตอน
(เครื่องวัดระดับน้ำ)
ลูกล้อ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 10,433.66

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 600 400 607 ขาว 488-2458 2 แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 75 มม. (2 ชิ้น) 9900 (9.9 กก.) 1 หน่วย

฿ 10,433.66

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 600 400 607 เขียวอ่อน 488-2466 2 แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 75 มม. (2 ชิ้น) 9900 (9.9 กก.) 1 หน่วย

฿ 11,306.15

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 750 500 607 ขาว 488-2652 2 แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 75 มม. (2 ชิ้น) 13700 (13.7 กก.) 1 หน่วย

฿ 11,306.15

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 12 วัน 750 500 607 เขียวอ่อน 488-2661 2 แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 75 มม. (2 ชิ้น) 13700 (13.7 กก.) 1 หน่วย

฿ 13,008.66

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 900 600 607 ขาว 488-2814 2 แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 75 มม. (2 ชิ้น) 16800 (16.8 กก.) 1 หน่วย

฿ 13,008.66

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 900 600 607 เขียวอ่อน 488-2822 2 แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 75 มม. (2 ชิ้น) 16800 (16.8 กก.) 1 หน่วย

฿ 12,256.96

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 746 ขาว 488-3268 3 ชนิดหมุน 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุนได้ (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 100 มม. (2 ชิ้น) 13600 (13.6 กก.) 1 หน่วย

฿ 12,256.96

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 600 400 746 เขียวอ่อน 488-3276 3 ชนิดหมุน 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุนได้ (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 100 มม. (2 ชิ้น) 13600 (13.6 กก.) 1 หน่วย

฿ 14,261.64

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 750 500 746 ขาว 488-3641 3 ชนิดหมุน 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุนได้ (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 100 มม. (2 ชิ้น) 19200 (19.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 14,261.64

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 750 500 746 เขียวอ่อน 488-3659 3 ชนิดหมุน 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุนได้ (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 100 มม. (2 ชิ้น) 19200 (19.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 16,930.71

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 900 600 746 ขาว 488-3802 3 ชนิดหมุน 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุนได้ (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 100 มม. (2 ชิ้น) 23800 (23.8 กก.) 1 หน่วย

฿ 16,930.71

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 900 600 746 เขียวอ่อน 488-3811 3 ชนิดหมุน 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุนได้ (พร้อมตัวกั้น 2 ขั้น) 100 มม. (2 ชิ้น) 23800 (23.8 กก.) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1