(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Phoenix wagon (ประเภทลดเสียง / เอียง)

Phoenix wagon (ประเภทลดเสียง / เอียง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 25,712.42 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PEW-12124N-W
PEW-12124N-YG
PEW-1274N-W
PEW-1274N-YG
PEW-1294N-W
PEW-1294N-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 30,876.41

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 1200 600 ขาว 488-1966 38400 (38.4 กก.) 1 หน่วย

฿ 30,876.41

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 1200 600 เขียวอ่อน 488-1974 38400 (38.4 กก.) 1 หน่วย

฿ 25,712.42

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 ขาว 488-2008 26400 (26.4 กก.) 1 หน่วย

฿ 25,712.42

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 750 500 เขียวอ่อน 488-2016 26400 (26.4 กก.) 1 หน่วย

฿ 29,457.63

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 900 600 ขาว 488-2041 34400 (34.4 กก.) 1 หน่วย

฿ 29,457.63

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 900 600 เขียวอ่อน 488-2059 34400 (34.4 กก.) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    1300
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    150
  • ประเภทรายละเอียด
    รุ่นประกอบเอง
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    100
  • เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    25.4
  • จำนวนขั้นตอน(เครื่องวัดระดับน้ำ)
    4
  • ชั้นวางปรับ พิทช์ กระดาน(มิลลิเมตร)
    25
  • การหกรั่วไหลสูง(มิลลิเมตร)
    50
  • ลูกล้อ
    แบบหมุน 100 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (มีสต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น)
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    อีลาสโตเมอร์ (แบบลดเสียงรบกวน)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับงานกับสิ่งของที่ต้องใส่และนำออกบ่อยๆเนื่องจากชั้นวางเอียง (12 °เมื่อ D = 500, 10 °เมื่อ D = 600)
·ท่อถูกนำมาใช้เป็น เสาโพสต์ เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบและการย้ายชั้นวาง

รหัสรุ่น
PEW-12124N-W
PEW-12124N-YG
PEW-1274N-W
PEW-1274N-YG
PEW-1294N-W
PEW-1294N-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 30,876.41

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 1200 600 ขาว 488-1966 38400 (38.4 กก.) 1 หน่วย

฿ 30,876.41

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 1200 600 เขียวอ่อน 488-1974 38400 (38.4 กก.) 1 หน่วย

฿ 25,712.42

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 ขาว 488-2008 26400 (26.4 กก.) 1 หน่วย

฿ 25,712.42

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 750 500 เขียวอ่อน 488-2016 26400 (26.4 กก.) 1 หน่วย

฿ 29,457.63

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 900 600 ขาว 488-2041 34400 (34.4 กก.) 1 หน่วย

฿ 29,457.63

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 900 600 เขียวอ่อน 488-2059 34400 (34.4 กก.) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มีความชันบน กระดาน หิ้ง (D = 12 °เมื่อ 500, D = 10 °เมื่อ 600) ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการเข้าและออกบ่อยครั้ง

สเปค

● น้ำหนัก โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม / ชิ้น): 150
● พิกัดน้ำหนัก เท่ากับ (กก. / สเตจ): 100
● เส้นผ่าศูนย์กลาง สตรัท (มม.): 25.4
● ลูกล้อ: ชนิด ยืดหยุ่น 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิด ยืดหยุ่น (พร้อม สต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น)

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า ( สีฝุ่น ป้องกันแบคทีเรีย)
● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า
● ล้อ: อีลาสโตเมอร์ (ชนิดเงียบ)