(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PEW-963ZS2-W |
PEW-963ZS2-YG |
PEW-973ZS2-W |
PEW-973ZS2-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,335.08 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | ขาว | 488-4426 | 25000 (25.0 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 21,335.08 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | เขียวอ่อน | 488-4434 | 25000 (25.0 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 25,112.94 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 750 | 500 | ขาว | 488-5023 | 34000 (34.0 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 25,112.94 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 750 | 500 | เขียวอ่อน | 488-5031 | 34000 (34.0 กก.) | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·มีลิ้นชักลึก 48 มม. หนึ่งอันเหมาะสำหรับจัดเก็บเอกสาร
·ลิ้นชักมี ฟังก์ชั่น กลอนล็อค เพื่อป้องกันไม่ให้โผล่ออกมา
·ท่อถูกนำมาใช้เป็น เสาโพสต์ เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบและการย้ายชั้นวาง
รหัสรุ่น |
---|
PEW-963ZS2-W |
PEW-963ZS2-YG |
PEW-973ZS2-W |
PEW-973ZS2-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,335.08 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | ขาว | 488-4426 | 25000 (25.0 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 21,335.08 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | เขียวอ่อน | 488-4434 | 25000 (25.0 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 25,112.94 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 750 | 500 | ขาว | 488-5023 | 34000 (34.0 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 25,112.94 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 750 | 500 | เขียวอ่อน | 488-5031 | 34000 (34.0 กก.) | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง