(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PEW-763X-W |
PEW-763X-YG |
PEW-773X-W |
PEW-773X-YG |
PEW-963X-W |
PEW-963X-YG |
PEW-973X-W |
PEW-973X-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,729.57 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 740 | ขาว | 488-3373 | 28200 (28.2 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 22,729.57 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 600 | 400 | 740 | เขียวอ่อน | 488-3381 | 28200 (28.2 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 26,425.40 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 740 | ขาว | 488-3756 | 38900 (38.9 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 26,425.40 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 750 | 500 | 740 | เขียวอ่อน | 488-3764 | 38900 (38.9 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 22,490.42 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 880 | ขาว | 488-4396 | 28600 (28.6 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 22,490.42 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 600 | 400 | 880 | เขียวอ่อน | 488-4400 | 28600 (28.6 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 26,221.59 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 880 | ขาว | 488-4990 | 39300 (39.3 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 26,221.59 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 750 | 500 | 880 | เขียวอ่อน | 488-5007 | 39300 (39.3 กก.) | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
มีลิ้นชักลึก 42 มม. สองลิ้นชักเหมาะสำหรับจัดเก็บเอกสาร
·ลิ้นชักมี ฟังก์ชั่น กลอนล็อค เพื่อป้องกันไม่ให้โผล่ออกมา
·ท่อถูกนำมาใช้เป็น เสาโพสต์ เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบและการย้ายชั้นวาง
รหัสรุ่น |
---|
PEW-763X-W |
PEW-763X-YG |
PEW-773X-W |
PEW-773X-YG |
PEW-963X-W |
PEW-963X-YG |
PEW-973X-W |
PEW-973X-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,729.57 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 740 | ขาว | 488-3373 | 28200 (28.2 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 22,729.57 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 600 | 400 | 740 | เขียวอ่อน | 488-3381 | 28200 (28.2 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 26,425.40 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 740 | ขาว | 488-3756 | 38900 (38.9 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 26,425.40 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 750 | 500 | 740 | เขียวอ่อน | 488-3764 | 38900 (38.9 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 22,490.42 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 880 | ขาว | 488-4396 | 28600 (28.6 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 22,490.42 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 600 | 400 | 880 | เขียวอ่อน | 488-4400 | 28600 (28.6 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 26,221.59 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 880 | ขาว | 488-4990 | 39300 (39.3 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 26,221.59 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 750 | 500 | 880 | เขียวอ่อน | 488-5007 | 39300 (39.3 กก.) | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง