(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Phoenix wagon (แบบลดเสียง / มีลิ้นชัก เครื่องวัดระดับน้ำ เดียว) ความสูง 740/880 มม

Phoenix wagon (แบบลดเสียง / มีลิ้นชัก เครื่องวัดระดับน้ำ เดียว) ความสูง 740/880 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 19,300.44 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PEW-763V-W
PEW-763V-YG
PEW-773V-W
PEW-773V-YG
PEW-963V-W
PEW-963V-YG
PEW-973V-W
PEW-973V-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 19,542.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 740 ขาว 488-3306 25600 (25.6 กก.) 1 หน่วย

฿ 19,542.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 740 เขียวอ่อน 488-3314 25600 (25.6 กก.) 1 หน่วย

฿ 23,561.88

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 740 ขาว 488-3683 35100 (35.1 กก.) 1 หน่วย

฿ 23,561.88

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 740 เขียวอ่อน 488-3691 35100 (35.1 กก.) 1 หน่วย

฿ 19,300.44

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 880 ขาว 488-4329 26000 (26.0 กก.) 1 หน่วย

฿ 19,300.44

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 880 เขียวอ่อน 488-4337 26000 (26.0 กก.) 1 หน่วย

฿ 23,463.63

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 880 ขาว 488-4922 35500 (35.5 กก.) 1 หน่วย

฿ 23,463.63

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 880 เขียวอ่อน 488-4931 35500 (35.5 กก.) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    150
  • ประเภทรายละเอียด
    รุ่นประกอบเอง
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    100
  • เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    25.4
  • จำนวนขั้นตอน(เครื่องวัดระดับน้ำ)
    3
  • ชั้นวางปรับ พิทช์ กระดาน(มิลลิเมตร)
    25
  • การหกรั่วไหลสูง(มิลลิเมตร)
    50
  • โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ: วาด, ออกแบบ(กก. / สเตจ)
    10
  • ลูกล้อ
    แบบหมุน 100 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (มีสต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น)
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    อีลาสโตเมอร์ (แบบลดเสียงรบกวน)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

รถบรรทุกที่มี บุชชิ่ง ติดตั้งได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
·มีลิ้นชักลึก 113 มม. เหมาะสำหรับจัดเก็บ เครื่องมือ และเครื่องมือ
·ลิ้นชักมี ฟังก์ชั่น กลอนล็อค เพื่อป้องกันไม่ให้โผล่ออกมา
·ท่อถูกนำมาใช้เป็น เสาโพสต์ เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบและการย้ายชั้นวาง
·สารทำปฏิกริยา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับจัดเก็บ เครื่องมือ และอุปกรณ์

รหัสรุ่น
PEW-763V-W
PEW-763V-YG
PEW-773V-W
PEW-773V-YG
PEW-963V-W
PEW-963V-YG
PEW-973V-W
PEW-973V-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 19,542.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 740 ขาว 488-3306 25600 (25.6 กก.) 1 หน่วย

฿ 19,542.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 740 เขียวอ่อน 488-3314 25600 (25.6 กก.) 1 หน่วย

฿ 23,561.88

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 740 ขาว 488-3683 35100 (35.1 กก.) 1 หน่วย

฿ 23,561.88

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 740 เขียวอ่อน 488-3691 35100 (35.1 กก.) 1 หน่วย

฿ 19,300.44

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 880 ขาว 488-4329 26000 (26.0 กก.) 1 หน่วย

฿ 19,300.44

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 880 เขียวอ่อน 488-4337 26000 (26.0 กก.) 1 หน่วย

฿ 23,463.63

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 880 ขาว 488-4922 35500 (35.5 กก.) 1 หน่วย

฿ 23,463.63

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 880 เขียวอ่อน 488-4931 35500 (35.5 กก.) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เครื่องมือ และเอกสารสามารถเก็บไว้ในลิ้นชักที่มีความลึก 113 มม.
● ลิ้นชักมี ฟังก์ชั่น กลอนล็อค เพื่อป้องกันการกระโดดออกมา

สเปค

● น้ำหนัก โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม / ชิ้น): 150
● พิกัดน้ำหนัก เท่ากับ (กก. / สเตจ): 100
● เส้นผ่าศูนย์กลาง สตรัท (มม.): 25.4
● โหลดไฟฟ้า ลิ้นชักเท่ากัน: 10 กิโลกรัม
● ลูกล้อ: ชนิด ยืดหยุ่น 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิด ยืดหยุ่น (พร้อม สต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น)

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า ( สีฝุ่น ป้องกันแบคทีเรีย)
● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า
● ล้อ: อีลาสโตเมอร์ (ชนิดเงียบ)