(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเลือกสำหรับลิ้นชักชั้นหนึ่งแบบลึก Eagle / birdy wagon

ตัวเลือกสำหรับลิ้นชักชั้นหนึ่งแบบลึก Eagle / birdy wagon

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 8,412.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EGW-64Y-W
EGW-64Y-YG
EGW-75Y-W
EGW-75Y-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 8,412.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 600 400 ขาว 4989999410952 487-8337 8600 (8.6 กก.) 494 × 274 × 108 1 หน่วย

฿ 8,412.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 600 400 เขียวอ่อน 4989999410969 487-8345 8600 (8.6 กก.) 494 × 274 × 108 1 หน่วย

฿ 11,750.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 750 500 ขาว 4989999410976 487-8353 11800 (11.8 กก.) 644 × 374 × 108 1 หน่วย

฿ 11,750.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 750 500 เขียวอ่อน 4989999410983 487-8361 11800 (11.8 กก.) 644 × 374 × 108 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    150
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ลิ้นชักทรงลึกที่ใช้ได้ทั้งรถอีเกิลแวกอนและเบอร์ดี้
[คุณสมบัติ]
วัสดุ: เหล็กกล้า
· ประเทศผู้ผลิต: ประเทศญี่ปุ่น
· ด้วย กุญแจ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับเกวียน Eagle Birdy เกวียน Birdy

รหัสรุ่น
EGW-64Y-W
EGW-64Y-YG
EGW-75Y-W
EGW-75Y-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 8,412.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 600 400 ขาว 4989999410952 487-8337 8600 (8.6 กก.) 494 × 274 × 108 1 หน่วย

฿ 8,412.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 600 400 เขียวอ่อน 4989999410969 487-8345 8600 (8.6 กก.) 494 × 274 × 108 1 หน่วย

฿ 11,750.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 750 500 ขาว 4989999410976 487-8353 11800 (11.8 กก.) 644 × 374 × 108 1 หน่วย

฿ 11,750.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 750 500 เขียวอ่อน 4989999410983 487-8361 11800 (11.8 กก.) 644 × 374 × 108 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

วัสดุ

● เหล็กกล้า